JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 567 Ghiere filettate a lobi Plastica

Foto

GN 567 Ghiere filettate a lobi, plastica
ELESA original design
code: GFL

Descrizione del prodotto

Informazioni

Le ghiere filettate a lobi GN 567 possono essere utilizzate per il bloccaggio e il fissaggio e sono caratterizzate da un ingombro ridotto.

La forma ergonomica permette all'operatore una presa efficace durante l'uso.

Specifiche

Plastica
Tecnopolimero (poliammide PA)

  • Rinforzo in fibra di vetro
  • Resistente a temperature fino a 100 °C
  • Nero, finitura mattSWSW

Boccola
Ottone


RoHS

Su richiesta

Altri diametri della filettatura

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 567 Ghiere filettate a lobi, plastica disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d1d2d3d4hk
40M 81225108,5
40M 101325108,5

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Diametro impugnatura d1
Filettatura d2
Colore
SW

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
3,67
più IVA 0,70 €
lordo 4,37 €
In magazzino
ELESA Code: 168541
Descrizione: GFL.40-B M8
Peso: 0,017 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
39263000