JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 5630 Chiusure a leva regolabile Plastica, azionamento con maniglia a T (lega di zinco pressofusa), con serratura

Foto

GN 5630 Chiusure a leva regolabile, azionamento con maniglia a T, con serratura Colore: SW - nero, RAL 9005, finitura matt
Original design
code: CSMH.
Colore: SW - nero, RAL 9005, finitura matt
GN 5630 Chiusure a leva regolabile, azionamento con maniglia a T, con serratura Colore: SW - nero, RAL 9005, finitura matt GN 5630 Chiusure a leva regolabile, azionamento con maniglia a T, con serratura Colore: GR - grigio, RAL 7035, finitura matt

Descrizione del prodotto

Informazioni

Le chiusure a leva rotante GN 5630 consentono di chiudere e bloccare porte e portelli.

La maniglia a T ripiegata fa ruotare la chiusura di 90° in posizione chiusa dietro il telaio. Ripiegando la maniglia a T nel corpo di contenimento, la chiusura esegue una corsa lineare di 5 mm che la preme contro il telaio. In questo modo si ottiene ad esempio un profilo di tenuta per la protezione degli spigoli con la pressione necessaria nella posizione finale. Il movimento in due fasi protegge la chiusura dalle vibrazioni.

La posizione della chiusura può essere regolata lungo l'intervallo di regolazione l2 ed è fissata con un perno filettato. In posizione ripiegata, la maniglia può essere bloccata con la chiave. La maniglia a T e il corpo di contenimento sono dotati di un foro d3 che può essere utilizzato per un lucchetto.

Per il tipo con la stessa serratura, la stessa chiave consente di aprire tutte le serrature. Per il tipo con serrature diverse, esistono oltre 400 varianti di serrature e chiavi numerate.

Le 4 viti di fissaggio sono stampate a iniezione nel corpo di contenimento. La fornitura comprende 4 dadi corrispondenti e 2 chiavi rimovibili.

Specifiche

Corpo di contenimento serratura
Plastica
Tecnopolimero (poliammide PA)

  • Rinforzo in fibra di vetro
  • Resistente a temperature fino a 60 °C
  • Nero RAL 9005, finitura testurizzata

Impugnatura a T
Lega di zinco pressofusa
Rivestimento con polveri
nero, RAL 9005, finitura mattSWSW
grigio, RAL 7035, finitura mattGRGR


Meccanismo di bloccaggio / Levetta di chiusura
Lega di zinco pressofusa


Chiave
Ottone nichelato


Viti / dadi
Acciaio zincato, passivato blu


Guarnizione corpo di contenimento
Silicone, trasparente


Grado di protezione IP 65


RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 5630 Chiusure a leva regolabile, azionamento con maniglia a T, con serratura disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

SCTCon serratura (stessa serratura)
SUTCon serratura (serratura diversa)
Mostra / Nascondi colonne
l1bd1d2d3hl2 Intervallo regolabile
min.

max.
l3l4
Corsa
l5
7712818M 59116137513563

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Tipo


Lunghezza l1
Colore
GR
SW

Descrizione del funzionamento, comando

GN 5630{St:_}Disegno 1

La chiusura a leva regolabile viene innanzitutto sbloccata con la chiave. Quando la maniglia a T viene ripiegata, la chiusura esegue una corsa lineare di 5 mm e si solleva dal telaio.

GN 5630{St:_}Disegno 2

Ruotando la maniglia a T di 90°, la levetta di chiusura si porta in posizione di apertura.

GN 5630{St:_}Disegno 3

In questa posizione è possibile aprire e chiudere porte e portelli.

GN 5630{St:_}Disegno 4

Un'ulteriore rotazione della maniglia a T di 90° riporta la levetta di chiusura in posizione di blocco.

Ripiegando la maniglia a T, la levetta di chiusura esegue una corsa lineare che la trascina contro il telaio.

In questa posizione, la chiusura a leva regolabile può essere bloccata con la chiave o, se necessario, con un lucchetto aggiuntivo.

Apertura di installazione

L'apertura di installazione deve essere progettata in base alle dimensioni indicate nel disegno.

GN 5630{St:_}Apertura di installazione

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
40,91
più IVA 7,77 €
lordo 48,68 €
In magazzino
ELESA Code: 421503
Descrizione: CSMH-U-128-BK
Peso: 0,520 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
83089000