JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 581 Golfari di sollevamento (girevoli) Acciaio

Foto

GN 581 Golfari di sollevamento (girevoli), acciaio Tipo: B - Con chiave
Tipo: B - Con chiave
GN 581 Golfari di sollevamento (girevoli), acciaio Tipo: B - Con chiave GN 581 Golfari di sollevamento (girevoli), acciaio Tipo: A - Senza chiave

Descrizione del prodotto

Informazioni

I golfari di sollevamento GN 581 sono montati su cuscinetti rotanti: questo permette di regolare la direzione della forza e impedisce l'allentamento o l'eccessivo serraggio accidentali (come può accadere nei golfari di sollevamento DIN 580).

I golfari di sollevamento GN 581 offrono un'elevata capacità di carico e sono testati per soddisfare gli standard di sicurezza (fattore di sicurezza 4).

La capacità di carico nominale indicata nella tabella precedente è chiaramente visibile sull'anello. Si applica al caso di carico più sfavorevole tra i tipi di carico elencati a fianco.

I golfari GN 581 sono conformi alla Direttiva Macchine 2006/42/CE e sono testati BG.

Il transponder RFID integrato contrassegna e identifica chiaramente il punto di sollevamento, ad esempio durante le ispezioni periodiche prescritte.

La vite a cava esagonale non può essere staccata dall'anello.

Il tipo B è adatto al montaggio senza attrezzi: inserendo la chiave nella cava esagonale, è possibile avvitare e allentare la vite manualmente.

Le istruzioni per l'uso contengono ulteriori indicazioni e sono incluse nella dotazione di ogni golfare di sollevamento (vedere anche www.ganternorm.com/en/service).

Specifiche

Anello
Acciaio, materiale tedesco n° 1.6541

  • Forgiato
  • Temprato ad alta resistenza
    Sottoposto a prova di trazione con metodo elettromagnetico secondo EN 1677
  • Rivestimento con polveri, colore rosa

Vite
Acciaio

  • Classe 10.9
  • Sottoposto a prova di trazione con metodo elettromagnetico

RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 581 Golfari di sollevamento (girevoli), acciaio disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

ASenza chiave
BCon chiave
Mostra / Nascondi colonne
d1d2d3d4d5hk1k2Lunghezza lCarico nominale
(WLL)
M 6132328203773790.10 t [1.0 kN]
M 816,325302546947120.30 t [3.0 kN]
M 1016,325302546947150.40 t [4.0 kN]
M 1219,8303430551056180.75 t [7.5 kN]
M 1623,5364035641365241.50 t [15.0 kN]
M 2029,3415040751676302.30 t [23.0 kN]
M 2435516049901992363.20 t [32.0 kN]
M 304466756011324114454.50 t [45.0 kN]
M 365376987313529135547.00 t [70.0 kN]

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Filettatura d1
Tipo


Capacità di carico

9d88960c-ca2d-47d5-864c-9321007ee396

Avvertenze di sicurezza

I carichi indicati tra parentesi si riferiscono alla capacità di carico del corrispondente Golfari di sollevamento DIN 580. Se tale valore non è indicato, l'uso dei golfari di sollevamento DIN 580 non è consentito.
La superficie di avvitamento dei golfari GN 581 deve essere piana e perpendicolare rispetto al foro filettato; la svasatura deve essere ≤ rispetto al diametro nominale della filettatura.
Quando è avvitato, il collare della vite deve essere ben saldo (non utilizzare rondelle) e il golfare deve ruotare liberamente di 360°.
Prima di applicare il carico, ruotare il golfare di sollevamento nella direzione della forza. Il golfare di sollevamento non è adatto a cicli di rotazione frequenti sotto carico.
I valori di carico specificati si applicano per una lunghezza minima di avvitamento pari a 1,5 × il diametro nominale della filettatura in acciaio con una resistenza a trazione minima di 37 kp/mm² e una temperatura ambiente compresa tra - 40° C e + 100° C. Capacità di carico in condizioni diverse su richiesta.
Le Istruzioni per l’uso contengono ulteriori indicazioni e sono incluse nella dotazione di ogni golfare di sollevamento.

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
61,92
più IVA 11,76 €
lordo 73,68 €
In magazzino
Peso: 0,080 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 55, in vigore dal 1° settembre 2022, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 581-M6-AGN 581-M6-BGN 581-M8-AGN 581-M8-BGN 581-M10-AGN 581-M10-BGN 581-M12-AGN 581-M12-BGN 581-M16-AGN 581-M16-BGN 581-M20-AGN 581-M20-BGN 581-M24-AGN 581-M24-BGN 581-M30-AGN 581-M30-BGN 581-M36-AGN 581-M36-B