JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 584 Grilli Acciaio trattato termicamente, versione diritta

Foto

GN 584 Grilli, acciaio trattato termicamente, versione diritta Tipo: A - Con prigioniero
Tipo: A - Con prigioniero
GN 584 Grilli, acciaio trattato termicamente, versione diritta Tipo: A - Con prigioniero GN 584 Grilli, acciaio trattato termicamente, versione diritta Tipo: B - Bullone con dado e copiglia

Descrizione del prodotto

Informazioni

I grilli diritti ad alta resistenza GN 584 sono realizzati in conformità alla specifica federale statunitense RR-C-271 e sono caratterizzati da standard di sicurezza sestuplicati: questo significa che il carico minimo di rottura è almeno sei volte superiore al valore del carico nominale (WLL).

Le dimensioni nominali e il carico nominale (WLL) sono forgiati a caldo sul grillo, facilitando la scelta dell'imbracatura adeguata. In generale, la capacità di carico nominale non deve essere superata.

Le versioni con dado e copiglia (tipo B) sono normalmente consigliate per i collegamenti permanenti. I bulloni possono ruotare e i dadi sono protetti dall'allentamento accidentale per mezzo di una copiglia.

Le istruzioni per l'uso contengono ulteriori indicazioni e sono incluse nella dotazione di ogni grillo (vedere anche www.ganternorm.com/en/service).

Specifiche

Staffa

  • Acciaio sottoposto a trattamento termico, fucinato a stampo
  • Zincato per immersione a caldo

Vite

  • Acciaio sottoposto a trattamento termico, fucinato a stampo
  • Sottoposto a zincatura elettrolitica, verniciato

RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 584 Grilli, acciaio trattato termicamente, versione diritta disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

ACon prigioniero
BBullone con dado e copiglia
Mostra / Nascondi colonne
d1
Dimensione nominale

in pollici
±3d2 ±0,5d3
Filettatura UNC
d4hCarico nominale
(WLL)
61/41285/16 x 18*17220.50 t [5.0 kN]
85/1613103/8 x 16*21260.75 t [7.5 kN]
103/816127/16 x 14*26311.00 t [10.0 kN]
117/1618141/2 x 13*28361.50 t [15.0 kN]
131/221165/8 x 11*30412.00 t [20.0 kN]
165/827193/4 x 10*42513.25 t [32.5 kN]
193/432227/8 x 9*48604.75 t [47.5 kN]
227/836251 x 8*57716.50 t [65.0 kN]
25143281 1/8 x 7*62818.50 t [85.0 kN]
* in generale, i bulloni e le viti sono filettati come specificato. Sono tuttavia possibili variazioni.

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Diametro d1
Tipo


Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
1,87
più IVA 0,36 €
lordo 2,23 €
In magazzino
Peso: 0,045 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").