JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 590.5 Manopole zigrinate Boccola in acciaio INOX

Foto

GN 590.5 Manopole zigrinate, boccola in acciaio INOX Tipo: E - Con foro cieco filettato
ELESA original design
code: BT.SST / BT.SST-FP
Tipo: E - Con foro cieco filettato
GN 590.5 Manopole zigrinate, boccola in acciaio INOX Tipo: E - Con foro cieco filettato GN 590.5 Manopole zigrinate, boccola in acciaio INOX Tipo: D - Con foro passante filettato
Acciaio-INOX

Famiglia di prodotti in acciaio INOX

Le parti standard in acciaio INOX antiruggine sono state progettate per essere utilizzate nel settore alimentare, nell'industria chimica, in ambienti aggressivi o all'aperto.

  • resistenti alla corrosione
  • adattamento preciso
  • rispettose dell'ambiente
Mostra tutti i prodotti in acciaio INOX

Descrizione del prodotto

Specifiche

Plastica
Tecnopolimero (poliammide PA)

  • Rinforzato
  • Resistente a temperature fino a 130 °C
  • Colore nero, finitura matt

Boccola
Acciaio INOX AISI 303


RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 590.5 Manopole zigrinate, boccola in acciaio INOX disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

DCon foro passante filettato
ECon foro cieco filettato
Mostra / Nascondi colonne
d1d2
Tipo D
d3
Tipo E
d4hkmin.t2
20M 5M 511,51610512
25M 6M 6161911814
32M 8M 81722131016

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Diametro impugnatura d1
Filettatura d2
Filettatura d3
Tipo


Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
1,93
più IVA 0,37 €
lordo 2,30 €
In magazzino
ELESA Code: 106521
Descrizione: BT.20-SST-M5
Peso: 0,006 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
39263000