JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 600 Maniglie a ripresa piatte con pulsante di sblocco, plastica, perno filettato in acciaio

Foto

GN 600 Maniglie a ripresa piatte, con pulsante di sblocco, plastica, perno filettato in acciaio Color (Releasing button): DSG - grigio-nero, RAL 7021, finitura lucida
ELESA original design
code: ERW.p
Color (Releasing button): DSG - grigio-nero, RAL 7021, finitura lucida
GN 600 Maniglie a ripresa piatte, con pulsante di sblocco, plastica, perno filettato in acciaio Color (Releasing button): DSG - grigio-nero, RAL 7021, finitura lucida GN 600 Maniglie a ripresa piatte, con pulsante di sblocco, plastica, perno filettato in acciaio Color (Releasing button): DBL - blu, RAL 5024, finitura lucida GN 600 Maniglie a ripresa piatte, con pulsante di sblocco, plastica, perno filettato in acciaio Color (Releasing button): DGB - giallo, RAL 1021, finitura lucida GN 600 Maniglie a ripresa piatte, con pulsante di sblocco, plastica, perno filettato in acciaio Color (Releasing button): DGN - verde, RAL 6017, finitura lucida GN 600 Maniglie a ripresa piatte, con pulsante di sblocco, plastica, perno filettato in acciaio Color (Releasing button): DGR - grigio, RAL 7035, finitura lucida GN 600 Maniglie a ripresa piatte, con pulsante di sblocco, plastica, perno filettato in acciaio Color (Releasing button): DOR - arancione, RAL 2004, finitura lucida GN 600 Maniglie a ripresa piatte, con pulsante di sblocco, plastica, perno filettato in acciaio Color (Releasing button): DRT - rosso, RAL 3000, finitura lucida
Ergostyle

Famiglia di prodotti Ergostyle

Le parti standard Ergostyle combinano ergonomia e funzionalità con un aspetto gradevole. Numerosi premi di design ne confermano l'altissima qualità. I prodotti Ergostyle si riconoscono dai cinque puntini.

  • design funzionale ed ergonomico
  • massima qualità del design (numerosi premi di design)
Mostra tutti i prodotti Ergostyle

Descrizione del prodotto

Informazioni

Come tutti i prodotti della gamma Ergostyle®, le maniglie a ripresa piatte GN 600 sono apprezzate per il loro stile, ma anche per la forma
ergonomica.

Come ogni maniglia a ripresa sono particolarmente adatte per tutte le applicazioni con limitati spazi di manovra o quando la leva deve assumere una posizione particolare. L’inserto centrale è collegato alla leva tramite dentature facili da disimpegnare.

Il pulsante di sblocco garantisce uno sgancio facile. Il suo impiego è limitato alle applicazioni che non richiedono di smontare la leva per l'installazione.

Specifiche

Impugnatura
Plastica

  • Rinforzo in fibra di vetro
  • Resistente a temperature fino a 130 °C
  • Grigio-nero, finitura matt, simile a RAL 7021

Colore del pulsante di sblocco:
grigio-nero, RAL 7021, finitura lucidaDSGDSG
arancione, RAL 2004, finitura lucidaDORDOR
grigio, RAL 7035, finitura lucidaDGRDGR
giallo, RAL 1021, finitura lucidaDGBDGB
blu, RAL 5024, finitura lucidaDBLDBL
rosso, RAL 3000, finitura lucidaDRTDRT
verde, RAL 6017, finitura lucidaDGNDGN


Perno filettato
Acciaio
Zincato, passivato blu


RoHS

Su richiesta

Maniglie a ripresa piatte GN 600.1 (perno filettato in acciaio INOX)

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 600 Maniglie a ripresa piatte, con pulsante di sblocco, plastica, perno filettato in acciaio disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
l1d1l2d2d3h1h2h3h4
Stroke
30M 5101620-------1215,529,56273,5
30M 6101620253040----1215,529,56273,5
44M 5101620-------1215,529,56273,5
44M 610162025304045---1215,529,56273,5
63M 610162025303540---151937,5836,53,5
63M 816202530354045506070151937,5836,53,5
78M 8202530404550556070-1924,54710,5433,5
78M 102025303540506070--1924,54710,5433,5
78M 12202530354045506070801924,54710,5433,5

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Specifiche

Handle length l1
Connection thread d1
Thread length l2
Color (Releasing button)
DBL
DGB
DGN
DGR
DOR
DRT
DSG

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
2,26
più IVA 0,43 €
lordo 2,69 €
In magazzino
ELESA Code: 254001-C1
Descrizione: ERW.30-p M5x10-C1
Peso: 0,010 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
84879090