JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 602 Maniglie a ripresa Lega di zinco pressofusa, boccola in acciaio

Foto

GN 602 Maniglie a ripresa, lega di zinco pressofusa, boccola in acciaio Colore: SR - argento, RAL 9006, finitura testurizzata
ELESA original design
code: ERM.
Colore: SR - argento, RAL 9006, finitura testurizzata
GN 602 Maniglie a ripresa, lega di zinco pressofusa, boccola in acciaio Colore: SR - argento, RAL 9006, finitura testurizzata GN 602 Maniglie a ripresa, lega di zinco pressofusa, boccola in acciaio Colore: OS - arancione, RAL 2004, finitura testurizzata GN 602 Maniglie a ripresa, lega di zinco pressofusa, boccola in acciaio Colore: RS - rosso, RAL 3000, finitura testurizzata GN 602 Maniglie a ripresa, lega di zinco pressofusa, boccola in acciaio Colore: SW - nero, RAL 9005, finitura testurizzata
Ergostyle

Famiglia di prodotti Ergostyle

Le parti standard Ergostyle combinano ergonomia e funzionalità con un aspetto gradevole. Numerosi premi di design ne confermano l'altissima qualità. I prodotti Ergostyle si riconoscono dai cinque puntini.

  • design funzionale ed ergonomico
  • massima qualità del design (numerosi premi di design)
Mostra tutti i prodotti Ergostyle

Descrizione del prodotto

Informazioni

Come tutti i prodotti della gamma Ergostyle®, le maniglie a ripresa GN 602 sono apprezzate per il loro stile, ma anche per la forma ergonomica.

L'impugnatura leggermente arcuata con leva ad estremità rinforzata offre una buona presa.

Sollevando la leva si disinnesta la dentatura, consentendo una rotazione in qualunque direzione verso la nuova posizione. Rilasciando la leva, la dentatura ritorna automaticamente in presa.

Specifiche

Impugnatura
Lega di zinco pressofusa


Rivestimento con polveri
nero, RAL 9005, finitura testurizzataSWSW
arancione, RAL 2004, finitura testurizzataOSOS
rosso, RAL 3000, finitura testurizzataRSRS
argento, RAL 9006, finitura testurizzataSRSR


Boccola e vite di ritegno
Acciaio, brunito


RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 602 Maniglie a ripresa, lega di zinco pressofusa, boccola in acciaio disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
l1d1
Filettatura
d2 H7
Foro alesato
d3d4h1h2h3h4
Corsa
t
min.
44M 4M 5M 6B 5B 61014,524,53,5303,58
63M 6M 8-B 8-13,518313,538410
78M 8M 10M 12B 8B 101621,5363,546414
95M 10M 12-B 12-192543556417

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Specifiche

Lunghezza impugnatura l1
Filettatura di collegamento d1
Foro di attacco d2
Colore
OS
RS
SR
SW

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
3,92
più IVA 0,74 €
lordo 4,66 €
In magazzino
Peso: 0,036 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
84879090