JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 603 Maniglie a ripresa con pulsante di sblocco, plastica, boccola filettata in ottone

Foto

GN 603 Maniglie a ripresa, plastica, boccola in ottone Colore (pulsante di sblocco): DSG - grigio-nero, RAL 7021, finitura lucida
ELESA original design
code: ERX.
Colore (pulsante di sblocco): DSG - grigio-nero, RAL 7021, finitura lucida
GN 603 Maniglie a ripresa, plastica, boccola in ottone Colore (pulsante di sblocco): DSG - grigio-nero, RAL 7021, finitura lucida GN 603 Maniglie a ripresa, plastica, boccola in ottone Colore (pulsante di sblocco): DBL - blu, RAL 5024, finitura lucida GN 603 Maniglie a ripresa, plastica, boccola in ottone Colore (pulsante di sblocco): DGB - giallo, RAL 1021, finitura lucida GN 603 Maniglie a ripresa, plastica, boccola in ottone Colore (pulsante di sblocco): DGN - verde, RAL 6017, finitura lucida GN 603 Maniglie a ripresa, plastica, boccola in ottone Colore (pulsante di sblocco): DGR - grigio, RAL 7035, finitura lucida GN 603 Maniglie a ripresa, plastica, boccola in ottone Colore (pulsante di sblocco): DOR - arancione, RAL 2004, finitura lucida GN 603 Maniglie a ripresa, plastica, boccola in ottone Colore (pulsante di sblocco): DRT - rosso, RAL 3000, finitura lucida
Ergostyle

Famiglia di prodotti Ergostyle

Le parti standard Ergostyle combinano ergonomia e funzionalità con un aspetto gradevole. Numerosi premi di design ne confermano l'altissima qualità. I prodotti Ergostyle si riconoscono dai cinque puntini.

  • design funzionale ed ergonomico
  • massima qualità del design (numerosi premi di design)
Mostra tutti i prodotti Ergostyle

Descrizione del prodotto

Informazioni

Come tutti i prodotti della gamma Ergostyle®, le maniglie a ripresa GN 603 sono apprezzate per il loro stile, ma anche per la forma ergonomica.

Come ogni maniglia a ripresa sono particolarmente adatte per tutte le applicazioni con limitati spazi di manovra o quando la leva deve assumere una posizione particolare. L’inserto centrale è collegato alla leva tramite dentature facili da disimpegnare.

Il pulsante di sblocco garantisce uno sgancio facile. Il suo impiego è limitato alle applicazioni che non richiedono di smontare la leva per l'installazione.

Specifiche

Impugnatura
Plastica

  • Rinforzo in fibra di vetro
  • Resistente a temperature fino a 130 °C
  • Grigio-nero, finitura matt, simile a RAL 7021

Colore del pulsante di sblocco:
grigio-nero, RAL 7021, finitura lucidaDSGDSG
arancione, RAL 2004, finitura lucidaDORDOR
grigio, RAL 7035, finitura lucidaDGRDGR
giallo, RAL 1021, finitura lucidaDGBDGB
blu, RAL 5024, finitura lucidaDBLDBL
rosso, RAL 3000, finitura lucidaDRTDRT
verde, RAL 6017, finitura lucidaDGNDGN


Boccola filettata
Ottone


RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 603 Maniglie a ripresa, plastica, boccola in ottone disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
l1d1d2d3h1h2h3h4
Corsa
t
min.
30M 3M 4M 5M 61215,529,56303,510
44M 5M 6--1215,529,5632,53,510
63M 6M 8M 10-151937,5843413
78M 8M 10M 12-1923471254417
95M 10M 12M 14-21,526,554,51364,54,520
108M 12M 14M 16-253054,51165,54,520

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Specifiche

Lunghezza impugnatura l1
Filettatura di collegamento d1
Colore (pulsante di sblocco)
DBL
DGB
DGN
DGR
DOR
DRT
DSG

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
2,08
più IVA 0,40 €
lordo 2,48 €
In magazzino
ELESA Code: 233061-C1
Descrizione: ERX.30-B M3-C1
Peso: 0,008 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
84879090