JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 603.4 Maniglie a ripresa con pulsante di sblocco, plastica, cromata, boccola filettata in ottone

Foto

GN 603.4 Maniglie a ripresa, cromate, boccola filettata in ottone
ELESA original design
code: ERX-CR
Ergostyle

Famiglia di prodotti Ergostyle

Le parti standard Ergostyle combinano ergonomia e funzionalità con un aspetto gradevole. Numerosi premi di design ne confermano l'altissima qualità. I prodotti Ergostyle si riconoscono dai cinque puntini.

  • design funzionale ed ergonomico
  • massima qualità del design (numerosi premi di design)
Mostra tutti i prodotti Ergostyle

Descrizione del prodotto

Informazioni

Come tutti i prodotti della gamma Ergostyle®, le maniglie a ripresa GN 603.4 sono apprezzate per il loro stile, ma anche per la forma ergonomica.

L'impugnatura leggermente arcuata con leva a estremità rinforzata offre all'operatore una buona presa quando appoggia il pollice sul pulsante per disinnestare la dentatura allo scopo di regolare la posizione della leva in entrambe le direzioni.

Con la leva disinnestata, l'inserto filettato può anche essere avvitato con l'ausilio della dentatura. Il suo impiego è comunque limitato alle applicazioni che non richiedono di smontare la leva per l'installazione.

Specifiche

Impugnatura
Plastica

  • Rinforzo in fibra di vetro
  • Resistente a temperature fino a 80 °C
  • Cromato, finitura lucida

Colore del pulsante di sblocco
Nero, finitura lucida


Boccola filettata
Ottone


RoHS

Su richiesta

Con perno filettato

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 603.4 Maniglie a ripresa, cromate, boccola filettata in ottone disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
l1d1d2d3h1h2h3h4
Corsa
t
min.
44M 61215,529,5632,53,510
63M 8151937,5843413
78M 101923471254417
95M 1221,526,554,51364,54,520

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Lunghezza impugnatura l1
Filettatura di collegamento d1

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
8,68
più IVA 1,65 €
lordo 10,33 €
In magazzino
ELESA Code: 152301
Descrizione: ERX.44-CR-B-M6
Peso: 0,150 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
84879090