JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 60b Calotte di protezione Plastica, per profilati di alluminio (sistema modulare b)

Foto

GN 60b Calotte di protezione, plastica, per profilati di alluminio (sistema modulare b)
sistema-modulare-b

sistema modulare b (compatibile con Bosch)

Descrizione del prodotto

Informazioni

Le calotte di protezione GN 60b chiudono le superfici terminali dei profilati di alluminio, proteggendo dalle lesioni causate dai bordi taglienti e impedendo l'ingresso di polvere e sporco, oltre a dare una finitura estetica.

Si possono montare senza bisogno di lavorare il profilato.

Specifiche

  • Plastica (poliammide PA)
    neroKSKS

RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 60b Calotte di protezione, plastica, per profilati di alluminio (sistema modulare b) disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

PTipo a pressione
Mostra / Nascondi colonne
s1s2nh ≈Misura modulare
30308330
30608330
404010440
408010440
454510445
456010445
459010445
808010440
90*9010445
* Compatibili solo con il profilato tipo L

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Larghezza s1
Larghezza s2
Larghezza scanalatura n
Tipo

Colore
KS

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
1,00
più IVA 0,19 €
lordo 1,19 €
In magazzino
Peso: 0,003 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
39269097
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 56, in vigore dal 1° settembre 2024, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 60b-30308-P-KSGN 60b-30608-P-KSGN 60b-404010-P-KSGN 60b-408010-P-KSGN 60b-454510-P-KSGN 60b-456010-P-KSGN 60b-459010-P-KSGN 60b-808010-P-KSGN 60b-909010-P-KS

Anche questo potrebbe interessarti...

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:00 alle 17:30 al numero:

Richiedi contatto telefonico
Si è verificato un errore.
Richiesta di contatto confermata. Ci metteremo in contatto.