JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 628.5 Maniglie a ponte per armadi Plastica, con funzione di commutazione pneumatica

Foto

GN 628.5 Maniglie a ponte per armadi, plastica, con funzione di commutazione pneumatica
Original design
code: EBR-PN
Ergostyle

Famiglia di prodotti Ergostyle

Le parti standard Ergostyle combinano ergonomia e funzionalità con un aspetto gradevole. Numerosi premi di design ne confermano l'altissima qualità. I prodotti Ergostyle si riconoscono dai cinque puntini.

  • design funzionale ed ergonomico
  • massima qualità del design (numerosi premi di design)
Mostra tutti i prodotti Ergostyle

Descrizione del prodotto

Informazioni

Le maniglie a ponte per armadi GN 628.5 sono dotate di una valvola a 3/2 vie o a 5/2 vie per il controllo dei circuiti pneumatici e sono azionate da un pulsante con ripristino a molla (monostabile).

La valvola può essere installata e collegata in modo rapido e semplice dalla parte posteriore. I collegamenti pneumatici sono dotati di attacchi rapidi per tubi flessibili con diametro esterno di 4 mm.

Gli sfiati 3 e 5 non hanno un raccordo separato. Sono elegantemente integrati nel pulsante della maniglia. La maniglia è quindi un'unità funzionale e compatta.

La forza necessaria per premere il pulsante è indipendente dalla pressione di esercizio.

Le maniglie a ponte per armadi complementari senza funzione di commutazione sono disponibili con il codice GN 628.

Specifiche

Impugnatura
Plastica, poliammide (PA)

  • Rinforzo in fibra di vetro
  • Resistente a temperature fino a 80 °C
  • grigio-nero, finitura matt, simile a RAL 7021

Valvola di controllo direzionale
3 raccordi / 2 posizioni di commutazione3/2
5 raccordi / 2 posizioni di commutazione*5/2


Calotta di protezione
Plastica, poliammide (PA)
grigio-nero, finitura matt


Boccola filettata
Ottone


RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 628.5 Maniglie a ponte per armadi, plastica, con funzione di commutazione pneumatica disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

APosizione neutra aperta da 1 a 2
BPosizione neutra aperta da 2 a 3
Mostra / Nascondi colonne
l1 ±0,5d1d2h1h2h3l2l3s
13228M 646124,51608910
* disponibile solo nel tipo A

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Lunghezza l1
Valvola di controllo direzionale


Tipo


Raccordi e posizioni di commutazione delle valvole di controllo direzionale

Valvola a 3/2 vie (tipo A)
In posizione neutra, la valvola di controllo direzionale consente il passaggio dell'aria compressa da 1 a 2. Premendo il pulsante, il raccordo dell'aria compressa 1 viene chiuso e il raccordo di lavoro da 2 a 3 viene sfiatato. Quando si rilascia il pulsante, la valvola di controllo direzionale torna automaticamente in posizione neutra.
Impiego:
per i comandi pilota pneumatici,
cilindri a semplice effetto

Disegno valvola tipo A 3/2 vie GN 625.8

Valvola a 3/2 vie (tipo B)
In posizione neutra, la valvola di controllo direzionale sfiata il raccordo di lavoro da 2 a 3. Il raccordo dell'aria compressa 1 è chiuso. Premendo il pulsante, l'aria compressa può passare da 1 a 2. Quando si rilascia il pulsante, la valvola di controllo direzionale torna automaticamente in posizione neutra.
Impiego:
per i comandi pilota pneumatici,
cilindri a semplice effetto

Disegno valvola tipo B 3/2 vie GN 628.5

Valvola a 5/2 vie (tipo A)
In posizione neutra, la valvola di controllo direzionale consente il passaggio dell'aria compressa da 1 a 2, mentre il raccordo di lavoro 4 viene contemporaneamente sfiatato presso il raccordo 5. Premendo il pulsante, il raccordo dell'aria compressa 1 passa da 2 a 4 e il raccordo di lavoro da 2 a 3 viene sfiatato. Quando si rilascia il pulsante, la valvola di controllo direzionale torna automaticamente in posizione neutra.
Impiego:
Per cilindri e azionamenti a doppio effetto

Drawing A 5/2 GN 628.5

Raccordi

Fig. 1: Raccordo aria compressa
2 e 4: Raccordo di lavoro
3 e 5: Raccordi di sfiato

Dati tecnici

Fluido di esercizio

Aria compressa filtrata

Pressione di esercizio

2 ... 10 bar

Temperatura di esercizio

con aria secca: -20°C ... +80°C
con aria contenente olio: 0 °C ... +80°C

Flusso nominale normale

130 NI/min (6 bar, aria di scarico libera)

Forza di azionamento

22 N (indipendente dalla pressione di esercizio)

Raccordo

Attacco rapido per tubi pneumatici, diam. 4 mm

Diametro nominale del passaggio dell'aria

diam. 2,5 mm

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
38,59
più IVA 7,33 €
lordo 45,92 €
In magazzino
ELESA Code: 260601-C1
Descrizione: EBR.150-PN-3/2-NO
Peso: 0,105 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").