JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 6319.1 Rondelle concave/convesse Combinate

Foto

GN 6319.1 Rondelle concave/convesse, combinate, acciaio

Descrizione del prodotto

Informazioni

Le rondelle concave/convesse combinate GN 6319.1 collegano in modo inseparabile le rondelle concave e convesse DIN 6319.

Semplificano lo stoccaggio e consentono un'installazione rapida ed efficace.

Specifiche

AcciaioST
Acciaio da cementazione
Temprato
Profondità su ogni lato da 0,2 a 0,4 mm
Durezza (550 + 100) HV 10


RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 6319.1 Rondelle concave/convesse, combinate, acciaio disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d1d2d3hper viti
con filettatura
Carico
statico F in kN
136,47,47M 69
178,49,78,5M 817
2110,51210,5M 1026
251314,813M 1238
321719,717M 1673
402124,620,3M 20117

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Specifiche

Diametro esterno d1
Materiale

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
8,12
più IVA 1,54 €
lordo 9,66 €
In magazzino
Peso: 0,004 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73182200