JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 6335.5 Volantini di serraggio a croce in acciaio INOX Stainless Steel

Foto

GN 6335.5 Volantini di serraggio a croce in acciaio INOX, AISI 316
Acciaio-INOX

Famiglia di prodotti in acciaio INOX

Le parti standard in acciaio INOX antiruggine sono state progettate per essere utilizzate nel settore alimentare, nell'industria chimica, in ambienti aggressivi o all'aperto.

  • resistenti alla corrosione
  • adattamento preciso
  • rispettose dell'ambiente
Mostra tutti i prodotti in acciaio INOX

Descrizione del prodotto

Informazioni

I volantini di serraggio a croce in acciaio INOX GN 6335.5 hanno dimensioni analoghe a DIN 6335 tipo L, ma la geometria senza incavi semplifica le operazioni di pulizia ed evita l'accumulo di sporco.

Sono adatti per aree con speciali requisiti igienici e, grazie al materiale utilizzato, per applicazioni in ambienti particolarmente corrosivi.

Specifiche

Volantino
Fusione di precisione in acciaio INOXA4P

  • AISI 316
  • Finitura lucida

Perno filettato
Acciaio INOX


Il perno filettato viene avvitato e fissato con un perno trasversale.


RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 6335.5 Volantini di serraggio a croce in acciaio INOX, AISI 316 disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d1d2Lunghezza ld3h1h2
40M 820253040-142513
50M 102025304555183218
63M 12304050--204023

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Specifiche




Materiale

Diametro impugnatura d1
Filettatura d2
Lunghezza l

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
14,70
più IVA 2,79 €
lordo 17,49 €
In magazzino
Peso: 0,074 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73181535