JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 6336.2 Volantini di serraggio a stella Tecnopolimero, con boccola sporgente in acciaio

Foto

GN 6336.2 Volantini di serraggio a stella, tecnopolimero, con boccola sporgente in acciaio

Descrizione del prodotto

Informazioni

I volantini di serraggio a stella GN 6336.2 con boccola offrono i seguenti vantaggi:

La superficie della boccola è esattamente perpendicolare al foro alesato e l'intero diametro è in acciaio. La boccola sporgente in acciaio consente un perfetto collegamento del perno trasversale.

Specifiche

Plastica
Tecnopolimero (poliammide PA)

  • Rinforzato
  • Nero, finitura matt

Boccola
Acciaio
Zincato, passivato blu


RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 6336.2 Volantini di serraggio a stella, tecnopolimero, con boccola sporgente in acciaio disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

ECon foro cieco filettato
CCon foro cieco liscio H7
Mostra / Nascondi colonne
d1d2
Tipo E
d3 H7
Tipo C
d4h1h2h3t
min.
25M 5---1016869,5
32M 6-B 6-1220108,512
40M 6M 8B 6B 81426131014
50M 8M 10B 8B 101832171018
63M 10M 12B 10B 122040211422
80M 12M 16B 16-2552271530

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Specifiche

Diametro impugnatura d1
Filettatura d2
Diametro foro alesato d3
Tipo


Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
1,17
più IVA 0,22 €
lordo 1,39 €
In magazzino
Peso: 0,009 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").