JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 636 Volantini di serraggio a stella

Foto

GN 636 Volantini di serraggio a stella, plastica Tipo: E - Con foro cieco filettato
Colore: DSG - grigio-nero, RAL 7021, finitura mat
ELESA original design
code: ELK. / ELK-FP
Tipo: E - Con foro cieco filettato
Colore: DSG - grigio-nero, RAL 7021, finitura mat
GN 636 Volantini di serraggio a stella, plastica Tipo: E - Con foro cieco filettato
Colore: DSG - grigio-nero, RAL 7021, finitura mat GN 636 Volantini di serraggio a stella, plastica Tipo: B - Con foro passante liscio, toll. H7
Colore: DGR - Grigio, RAL 7035, finitura mat GN 636 Volantini di serraggio a stella, plastica Tipo: B - Con foro passante liscio, toll. H7
Colore: DSG - grigio-nero, RAL 7021, finitura mat GN 636 Volantini di serraggio a stella, plastica Tipo: C - Con foro cieco liscio, toll. H9
Colore: DGN - Verde, RAL 6017, finitura mat GN 636 Volantini di serraggio a stella, plastica Tipo: E - Con foro cieco filettato
Colore: DGB - Giallo, RAL 1021, finitura mat GN 636 Volantini di serraggio a stella, plastica Tipo: E - Con foro cieco filettato
Colore: DGR - Grigio, RAL 7035, finitura mat
Ergostyle

Famiglia di prodotti Ergostyle

Le parti standard Ergostyle combinano ergonomia e funzionalità con un aspetto gradevole. Numerosi premi di design ne confermano l'altissima qualità. I prodotti Ergostyle si riconoscono dai cinque puntini.

  • design funzionale ed ergonomico
  • massima qualità del design (numerosi premi di design)
Mostra tutti i prodotti Ergostyle

Descrizione del prodotto

Informazioni

Il design dei volantini di serraggio a stella GN 636 si basa sulla famiglia di prodotti Ergostyle®.

Specifiche

Plastica

  • Rinforzo in fibra di vetro
  • Resistente a temperature fino a 130 °C
  • Grigio-nero, simile a RAL 7021, finitura matt

Parte superiore del volantino di serraggio a stella:
grigio-nero, RAL 7021, finitura matDSGDSG
Arancio, RAL 2004, finitura matDORDOR
Grigio, RAL 7035, finitura matDGRDGR
Giallo, RAL 1021, finitura matDGBDGB
blu, RAL 5024, finitura matDBLDBL
rosso, RAL 3000, finitura matDRTDRT
Verde, RAL 6017, finitura matDGNDGN


La parte superiore del volantino di serraggio a stella
è saldata a ultrasuoni alla parte inferiore


Boccola
Tipo B / C: Acciaio, brunito
Tipo E: Ottone


RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 636 Volantini di serraggio a stella, plastica disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

ECon foro cieco filettato
CCon foro cieco liscio, toll. H9
BCon foro passante liscio, toll. H7
Mostra / Nascondi colonne
d1d2
Tipo E
d3 H9
Tipo C
d4 H7
Tipo B
d5d6d7h1h2lt1
min.
t2
min.
45M 6M 8-B 8---212610-1214
56M 8M 10M 12B 8B 10222326,52911221314
70M 10M 12M 16B 10B 12262832,53513271721

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Diametro impugnatura d1
Filettatura d2
Diametro foro alesato d3
Diametro foro alesato d4
Tipo



Colore
DBL
DGB
DGN
DGR
DOR
DRT
DSG

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
4,29
più IVA 0,82 €
lordo 5,11 €
In magazzino
ELESA Code: 221221-C1
Descrizione: ELK.45-B M6-C1
Peso: 0,029 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
39263000