JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 653.10 Manopole zigrinate piatte Acciaio, con perno in ottone / plastica

Foto

GN 653.10 Manopole zigrinate piatte, acciaio, con perno in ottone / plastica Materiale (vite): ST - Acciaio
Materiale (perno): KU - Plastica (poliacetale POM)
Materiale (vite): ST - Acciaio
Materiale (perno): KU - Plastica (poliacetale POM)
GN 653.10 Manopole zigrinate piatte, acciaio, con perno in ottone / plastica Materiale (vite): ST - Acciaio
Materiale (perno): KU - Plastica (poliacetale POM) GN 653.10 Manopole zigrinate piatte, acciaio, con perno in ottone / plastica Materiale (vite): ST - Acciaio
Materiale (perno): MS - Ottone

Descrizione del prodotto

Informazioni

Le manopole zigrinate piatte GN 653.10 con perno in ottone o plastica vengono utilizzate per applicazioni nelle quali segni e danni sul pezzo in lavorazione non sono accettabili.

Le dimensioni della testa corrispondono a quelle delle manopole zigrinate piatte DIN 653.

Specifiche

AcciaioST

  • Classe 5
  • Lato visibile finemente tornito
  • Brunito

Perno

  • OttoneMS
  • Plastica (poliacetale POM)KU

RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 653.10 Manopole zigrinate piatte, acciaio, con perno in ottone / plastica disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d1l1 -1l2
Perno in ottone

Perno in plastica
d2
Perno in ottone

Perno in plastica
d3k
M 512162025-0,5133204
M 6121620253011,343,5245
M 816202530401,51,665306

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Specifiche

Filettatura d1
Lunghezza filettatura l1
Materiale (vite)

Materiale (perno)


Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
2,93
più IVA 0,56 €
lordo 3,49 €
In magazzino
Peso: 0,010 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73181595