JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

DIN 653 Manopole zigrinate piatte in acciaio INOX Stainless Steel, Flat Type

Foto

DIN 653 Manopole zigrinate piatte in acciaio INOX
Acciaio-INOX

Famiglia di prodotti in acciaio INOX

Le parti standard in acciaio INOX antiruggine sono state progettate per essere utilizzate nel settore alimentare, nell'industria chimica, in ambienti aggressivi o all'aperto.

  • resistenti alla corrosione
  • adattamento preciso
  • rispettose dell'ambiente
Mostra tutti i prodotti in acciaio INOX

Descrizione del prodotto

Informazioni

Le manopole zigrinate piatte in acciaio INOX DIN 653 sono interamente prodotte da un unico pezzo mediante tornitura. La filettatura della vite si estende generalmente fino alla testa e termina con un'uscita senza rientranze secondo la designazione DIN A.

Le manopole sono adatte all'impiego universale e possono essere serrate e allentate rapidamente senza attrezzi.

Specifiche

Acciaio INOXNI AISI 303
Finitura matt da sabbiatura


RoHS

Su richiesta

Version in stainless steel (A4 quality)

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
DIN 653 Manopole zigrinate piatte in acciaio INOX disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d1Lunghezza ld2k
M 368101620-122,5
M 481012162025163,5
M 5101216202530204
M 6121620253040245
M 8162025303540306
M 102025303540-368

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Specifiche


Filettatura d1
Lunghezza filettatura I
Materiale

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
1,54
più IVA 0,29 €
lordo 1,83 €
In magazzino
incluso supplemento per materiale: 0,03 €
Il supplemento per il materiale è già incluso nel prezzo.
Peso: 0,002 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73181595