GN 654 Indicatori di livello olio

Foto

GN 654 Indicatori di livello olio
ELESA original design
code: HCK.

Descrizione del prodotto

Informazioni

Grazie alla guida di scorrimento a U e alla calotta, gli indicatori di livello olio GN 654 sono estremamente stabili e quindi adatti a grandi lunghezze. Il livello del fluido può essere visualizzato anche lateralmente.

Per esigenze particolari di resistenza agli agenti chimici, alla pressione e alla temperatura è possibile contattarci.

Specifiche

Tubo in plastica
Policarbonato trasparente (PC)

  • Resistente a temperature fino a 100 °C
  • Resistente all'alcool
  • Non resistente ai solventi

O-ring
Gomma NBR (Perbunan®)


Vite di regolazione
Acciaio, zincato


Guida di scorrimento a U
Alluminio
Anodizzato, colore naturale


Elementi terminali
Tecnopolimero (poliammide PA)

  • Nero, finitura matt
  • Resistente a temperature fino a 130 °C

Calottina
Plastica, policarbonato trasparente (PC)


RoHS

Su richiesta

Altre lunghezze l1
Con visualizzazione della temperatura
Con monitoraggio elettrico della temperatura

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 654 Indicatori di livello olio disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
l1bdl2l3l4l5l6l7s ≈
Spessore
max. della parete
12733M 1220711642818,53310
17633M 12201202132818,53310
25433M 12201982912818,53310
38133M 12203254182818,53310
50833M 12204525452818,53310

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Distanza delle viti l1

Istruzioni di montaggio

Disegno indicazioni sul montaggio GN 650

Il montaggio degli indicatori di livello olio GN 654 è molto semplice ed economico. Sono sufficienti due fori Ø 10,5 e/o Ø 12,5 mm alla distanza l1 nella parete del contenitore. L'indicatore di livello olio può anche essere installato direttamente, cioè senza dado, se la parete del contenitore è dotata di una filettatura di montaggio.
Tutte le parti necessarie per il montaggio sono incluse nella dotazione:
Dadi esagonali, O-ring e rondelle di sicurezza dentate per il fissaggio.
Per una perfetta tenuta degli O-ring, le viti non devono essere
serrate eccessivamente (max. 12 Nm). Rugosità consigliata della
superficie di tenuta RA = 3 μm.

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
33,28
più IVA 6,32 €
lordo 39,60 €
In magazzino
ELESA Code: 111011
Descrizione: HCK.127-M12
Peso: 0,198 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
90261029
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 56, in vigore dal 1° settembre 2024, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

Anche questo potrebbe interessarti...