GN 651 Indicatori di livello olio Lunghezza fino a 500 mm

Indicatori di livello olio GN 651: Lunghezza fino a 500 mm
ELESA Original design
code: HCL.

Descrizione del prodotto

Gli indicatori di livello olio GN 651 hanno un lungo campo di visualizzazione, progettato appositamente per i livelli dell'olio soggetti a forti oscillazioni.

Il tubo in plastica trasparente viene inserito negli elementi terminali insieme alla guida di scorrimento a U in alluminio.

La guida di scorrimento a U può anche essere ruotata di 90°, consentendo un angolo di visione parallelo alla superficie di montaggio. La guida a U protegge e stabilizza l'indicatore di livello.

Questi indicatori di livello olio possono essere prodotti in lunghezze speciali in piccoli quantitativi.

Specifiche

Tubo
Plastica
Acrilico trasparente (PMMA)

  • Resistente a temperature fino a 70 °C
  • Resistente ai solventi

Elementi terminali
Plastica
Tecnopolimero (poliammide PA)

  • Rinforzo in fibra di vetro
  • Nero, finitura matt

Guida di scorrimento a U
Alluminio
Anodizzato, colore naturale


Pellicola trasparente per riflettore
con linee di marcatura


O-ring
Gomma NBR (Perbunan®)


Viti
Acciaio, zincato


RoHS

Su richiesta

Lunghezze speciali l1

Nascondi disegno tecnico
GN 651 Indicatori di livello olio, versione lunga, plastica disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
l1bd1d2l2l3l4l5l6l7
30035M 122013,5242326291328,5
40035M 122013,5342426291328,5
50035M 122013,5442526291328,5

Selezione e configurazione articolo

Distanza delle viti l1
Distanza delle viti l1

Istruzioni di montaggio

Disegno GN 651 Montaggio

Per installare gli indicatori di livello olio GN 651 sono necessari due fori filettati M12; per pareti molto sottili e fissaggio con dadi sono necessari due fori alesati del diametro di 12,5 mm.

Per una tenuta ottimale con gli O-ring, le viti non devono essere serrate eccessivamente (max. 12 Nm). Rugosità consigliata della superficie di tenuta Ra = 3 μm.

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
44,79
più IVA 8,51 €
lordo 53,30 €
In magazzino
ELESA Code: 111211
Descrizione: HCL-300-M12
Peso: 0,229 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
90261029