JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 654.2 Kit di montaggio per il monitoraggio elettrico del livello dell'olio per gli indicatori di livello olio GN 654 / GN 654.1

Foto

GN 654.2 Kit di montaggio per il monitoraggio elettrico del livello dell'olio Tipo: NO - 1 unità di commutazione con un contatto 'normalmente aperto'
ELESA original design
code: SLCK.
Tipo: NO - 1 unità di commutazione con un contatto 'normalmente aperto'
GN 654.2 Kit di montaggio per il monitoraggio elettrico del livello dell'olio Tipo: NO - 1 unità di commutazione con un contatto 'normalmente aperto' GN 654.2 Kit di montaggio per il monitoraggio elettrico del livello dell'olio Tipo: NC-NC - 2 unità di commutazione, ciascuna con un contatto 'normalmente chiuso'

Descrizione del prodotto

Informazioni

Con i kit di montaggio GN 654.2, il livello del fluido negli indicatori di livello olio GN 654 / 654.1 non solo può essere visualizzato, ma può anche essere monitorato per mezzo di un contatto elettrico.

All'interno dell'area di visualizzazione è posizionato un galleggiante con un magnete che chiude o apre un contatto al raggiungimento di un determinato livello del fluido (interruttore reed).

A seconda del tipo, una o due unità di commutazione possono essere posizionate lungo l'area di visualizzazione.

Alla consegna, le unità di commutazione sono assemblate in modo che il corpo di contenimento e il connettore si trovino sul lato sinistro dell'indicatore di livello olio.

A seconda della situazione di montaggio, l'unità di commutazione può essere montata anche a destra dell'inserto di contatto del connettore in 4 posizioni ogni 90° per garantire la posizione più favorevole del cavo in uscita.

Specifiche

  • Unità di commutazione
    Plastica (Poliammide PA)
    • Resistente a temperature fino a 80 °C
    • Nero

  • Galleggiante
    Plastica (polipropilene PP)
    Nero

RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 654.2 Kit di montaggio per il monitoraggio elettrico del livello dell'olio disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo *

NO1 unità di commutazione con un contatto 'normalmente aperto'
NC1 unità di commutazione con un contatto 'normalmente chiuso'
NO-NC2 unità di commutazione, ciascuna con un contatto 'normalmente aperto' e un contatto 'normalmente chiuso'
NC-NC2 unità di commutazione, ciascuna con un contatto 'normalmente chiuso'
NO-NO2 unità di commutazione, ciascuna con un contatto 'normalmente aperto'
* Un galleggiante assegnato a ciascun tipo.

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Tipo





Dati elettrici

Tensione max. di commutazione /
corrente max. commutata:

230 Vca, 230 Vcc / 2 A

Capacità max. di commutazione:

40 W

Connettore:

DIN EN 175301-803 tipo C

Grado di protezione:

IP 65

Pressacavo:

PG 7, per Ø cavo da 6 a 7 mm

Sezione max. del cavo:

2 x 1,5 mm²

Attenzione: I campi magnetici compromettono il corretto funzionamento.

Disegno Caratteristiche elettriche GN 654.2

Sequenza di montaggio per il collegamento del cavo

Disegno Sequenza di montaggio GN 654.2

  1. Allentare la vite di montaggio ed estrarre il connettore.

  2. Estrarre il porta-contatti dal corpo di contenimento del connettore.

  3. Allentare il pressacavo, far passare il cavo attraverso il corpo di contenimento del connettore e collegarlo al porta-contatti.

  4. Inserire nuovamente il porta-contatti nel corpo di contenimento del connettore e serrare il pressacavo per scaricare la trazione/sigillare il cavo.

  5. Spingere il connettore sui contatti di collegamento dell'interruttore a galleggiante e fissarlo con le viti di montaggio.

Sequenza di montaggio GN 654 / GN 654.1

Disegno Sequenza di montaggio GN 654.2

  1. Rimuovere la parte terminale dell'indicatore di livello olio.

  2. Inserire e posizionare correttamente il galleggiante con la scritta "UP" rivolta verso l'alto.

  3. Inserire l'unità di commutazione.

  4. Fissare l'unità di commutazione nella posizione desiderata e rimontare l'elemento terminale.

  5. Montare l'indicatore di livello olio nella parete del serbatoio utilizzando i due anelli distanziali in plastica se il serbatoio è in materiale ferro-magnetico.

  6. Montaggio del cavo di collegamento.

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
52,56
più IVA 9,99 €
lordo 62,55 €
In magazzino
ELESA Code: 110081-R
Descrizione: SLCK-NO
Peso: 0,235 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
90261029
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 56, in vigore dal 1° settembre 2024, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 654.2-NOGN 654.2-NCGN 654.2-NO-NCGN 654.2-NC-NCGN 654.2-NO-NO

Anche questo potrebbe interessarti...

selezionato di recente

Mostra tutte le parti standard