JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 656 Indicatori di livello olio con monitoraggio elettrico del livello dell'olio, connettore assiale

Foto

GN 656 Indicatori di livello olio con monitoraggio elettrico del livello dell'olio, connettore assiale
ELESA original design
code: HCV-E-AX

Descrizione del prodotto

Informazioni

Con gli indicatori di livello olio GN 656, il livello del fluido non solo può essere visualizzato, ma può anche essere monitorato mediante un contatto elettrico.

All'interno dell'area di visualizzazione è posizionato un galleggiante con un magnete che chiude o apre un contatto quando il fluido raggiunge un determinato livello (interruttore REED).

I valori della tabella per la pressione massima consentita si basano sull'uso di olio minerale (secondo ISO 3498) a una temperatura di 23 °C. L'impiego in condizioni diverse influisce sulla resistenza alla compressione, pertanto può essere necessario consultarci.

Specifiche

  • Corpo di contenimento in plastica
    Poliammide trasparente (PA-T)
    • Resistente all'invecchiamento
    • Elevata resistenza meccanica
    • Resistente a temperature fino a 90 °C
    • Resistente ai solventi,
      ma non resistente all'alcool
    • Evitare il contatto con l'acqua calda

  • Schermo di contrasto
    Alluminio verniciato colore bianco

  • Galleggiante
    Plastica (poliammide PA), colore nero
    • Rinforzo in fibra di vetro
    • Con magnete integrato

  • O-ring
    Gomma NBR (Perbunan®)

  • Vite di regolazione, dado esagonale, rondella dentata
    Acciaio, zincato, passivato blu

RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 656 Indicatori di livello olio con monitoraggio elettrico del livello dell'olio, connettore assiale disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

LSCon contatto normalmente aperto
LOCon contatto normalmente chiuso
LWCon contatto di commutazione
Mostra / Nascondi colonne
l1bdhkl2l3l4l5l6l7l8l9s ≈
Spessore
max. della parete
Resistenza max. alla compressione
in bar
12731M 12305021,897172,51528202925,5818

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Distanza delle viti l1
Tipo



Caratteristiche del connettore

Connettore:

DIN EN 175301-803 tipo C

Pressacavo:

PG 7, per un diametro del cavo di 6-7 mm

Sezione del cavo:

max. 1,5 mm²

Grado di protezione:

IP 65

Avviso: I campi magnetici possono causare interferenze.

MD656{St:_}SB-36968-0

Monitoraggio livello olio

Il livello dell'olio viene misurato per mezzo di un galleggiante con magnete incorporato che apre o chiude un contatto (interruttore REED) al raggiungimento del livello minimo del fluido.

Dati elettrici

Tipo LS (normalmente aperto)

Tipo LO (normalmente chiuso)

Tipo LW (contatto di commutazione)

Tensione massima di contatto:

140 Vca, 200 Vcc

140 Vca, 150 Vcc

140 Vca, 150 Vcc

Corrente massima di contatto:

1,2 A

2 A

2 A

Capacità massima di interruzione:

10 W

20 W

20 W

Simbolo operativo:

MD656{St:_}SB-41549-0 MD656{St:_}SB-41551-0 MD656{St:_}SB-41553-0

Istruzioni di montaggio per il collegamento dei cavi

  1. Allentare la vite di montaggio e rimuovere il connettore.

  2. Estrarre l'inserto di contatto dal corpo di contenimento del connettore.

  3. Allentare il pressacavo, far passare il cavo attraverso il corpo di contenimento del connettore e collegare i fili all'inserto di contatto.

  4. Inserire nuovamente l'inserto di contatto nel corpo di contenimento del connettore alla posizione desiderata, serrare il pressacavo per scaricare la trazione e sigillare il cavo.

  5. Spingere il connettore sui contatti dell'indicatore di livello olio e fissarlo con la vite di montaggio.

MD656{St:_}MT-38795-0

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
75,54
più IVA 14,35 €
lordo 89,89 €
Richiedi i tempi di consegna
ELESA Code: 11181
Descrizione: HCV.127-E-AX-NO-M12
Peso: 0,186 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
90268080
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 56, in vigore dal 1° settembre 2024, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 656-127-LSGN 656-127-LOGN 656-127-LW