JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 256 Antivibranti in silicone con perno filettato Forma tronco-conica

Foto

GN 256 Antivibranti in silicone con perno filettato, acciaio INOX Colore: BL - blu, RAL 5002
Colore: BL - blu, RAL 5002
GN 256 Antivibranti in silicone con perno filettato, acciaio INOX Colore: BL - blu, RAL 5002 GN 256 Antivibranti in silicone con perno filettato, acciaio INOX Colore: GR - grigio, RAL 7040
Acciaio-INOX

Famiglia di prodotti in acciaio INOX

Le parti standard in acciaio INOX antiruggine sono state progettate per essere utilizzate nel settore alimentare, nell'industria chimica, in ambienti aggressivi o all'aperto.

  • resistenti alla corrosione
  • adattamento preciso
  • rispettose dell'ambiente
Mostra tutti i prodotti in acciaio INOX
FDA

A norma FDA

Descrizione del prodotto

Informazioni

Gli antivibranti in silicone GN 256 vengono utilizzati come finecorsa o elementi di regolazione per macchine e impianti, ad esempio per i nastri trasportatori.

La gomma siliconica utilizzata assorbe le vibrazioni, ha un effetto ammortizzante, resiste all'invecchiamento e ha un intervallo di temperatura di esercizio maggiore. Grazie alla purezza del materiale può essere utilizzata nel settore alimentare e medico.

Specifiche

Gomma siliconica
Elastosil® (MVQ)

  • A norma FDA
  • grigio, RAL 7040GRGR
  • blu, RAL 5002BLBL
  • Vulcanizzata sulla piastra di copertura
  • Resistente a temperature fino a 200 °C
  • Durezza Shore A ±5
    Morbido40*
    Medio55
    Duro70*

Piastra di copertura, perni filettati
Acciaio INOX AISI 304


RoHS

Su richiesta

Altri colori

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 256 Antivibranti in silicone con perno filettato, acciaio INOX disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d1d2Lunghezza ld3hsTasso di elasticità ≈
in N/mm
Durezza 55
carico max.
in N
Durezza 55
corsa
max. ≈
in mm
19M 56102012162632504
25M 68122516,520,52904605,1
32M 8101630212621177606,5
38M 810163024,53221139008
50M 1012204032432148158010,7
* non disponibili a magazzino, è necessario un ordine minimo

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Specifiche

Diametro esterno d1
Diametro filettatura d2
Lunghezza l
Durezza



Colore
BL
GR

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
6,60
più IVA 1,25 €
lordo 7,85 €
In magazzino
Peso: 0,006 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
40169991
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 56, in vigore dal 1° settembre 2024, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 256-19-M5-6-40-GRGN 256-19-M5-6-55-GRGN 256-19-M5-6-70-GRGN 256-19-M5-6-40-BLGN 256-19-M5-6-55-BLGN 256-19-M5-6-70-BLGN 256-19-M5-10-40-GRGN 256-19-M5-10-55-GRGN 256-19-M5-10-70-GRGN 256-19-M5-10-40-BLGN 256-19-M5-10-55-BLGN 256-19-M5-10-70-BLGN 256-19-M5-20-40-GRGN 256-19-M5-20-55-GRGN 256-19-M5-20-70-GRGN 256-19-M5-20-40-BLGN 256-19-M5-20-55-BLGN 256-19-M5-20-70-BLGN 256-25-M6-8-40-GRGN 256-25-M6-8-55-GRGN 256-25-M6-8-70-GRGN 256-25-M6-8-40-BLGN 256-25-M6-8-55-BLGN 256-25-M6-8-70-BLGN 256-25-M6-12-40-GRGN 256-25-M6-12-55-GRGN 256-25-M6-12-70-GRGN 256-25-M6-12-40-BLGN 256-25-M6-12-55-BLGN 256-25-M6-12-70-BLGN 256-25-M6-25-40-GRGN 256-25-M6-25-55-GRGN 256-25-M6-25-70-GRGN 256-25-M6-25-40-BLGN 256-25-M6-25-55-BLGN 256-25-M6-25-70-BLGN 256-32-M8-10-40-GRGN 256-32-M8-10-55-GRGN 256-32-M8-10-70-GRGN 256-32-M8-10-40-BLGN 256-32-M8-10-55-BLGN 256-32-M8-10-70-BLGN 256-32-M8-16-40-GRGN 256-32-M8-16-55-GRGN 256-32-M8-16-70-GRGN 256-32-M8-16-40-BLGN 256-32-M8-16-55-BLGN 256-32-M8-16-70-BLGN 256-32-M8-30-40-GRGN 256-32-M8-30-55-GRGN 256-32-M8-30-70-GRGN 256-32-M8-30-40-BLGN 256-32-M8-30-55-BLGN 256-32-M8-30-70-BLGN 256-38-M8-10-40-GRGN 256-38-M8-10-55-GRGN 256-38-M8-10-70-GRGN 256-38-M8-10-40-BLGN 256-38-M8-10-55-BLGN 256-38-M8-10-70-BLGN 256-38-M8-16-40-GRGN 256-38-M8-16-55-GRGN 256-38-M8-16-70-GRGN 256-38-M8-16-40-BLGN 256-38-M8-16-55-BLGN 256-38-M8-16-70-BLGN 256-38-M8-30-40-GRGN 256-38-M8-30-55-GRGN 256-38-M8-30-70-GRGN 256-38-M8-30-40-BLGN 256-38-M8-30-55-BLGN 256-38-M8-30-70-BLGN 256-50-M10-12-40-GRGN 256-50-M10-12-55-GRGN 256-50-M10-12-70-GRGN 256-50-M10-12-40-BLGN 256-50-M10-12-55-BLGN 256-50-M10-12-70-BLGN 256-50-M10-20-40-GRGN 256-50-M10-20-55-GRGN 256-50-M10-20-70-GRGN 256-50-M10-20-40-BLGN 256-50-M10-20-55-BLGN 256-50-M10-20-70-BLGN 256-50-M10-40-40-GRGN 256-50-M10-40-55-GRGN 256-50-M10-40-70-GRGN 256-50-M10-40-40-BLGN 256-50-M10-40-55-BLGN 256-50-M10-40-70-BL