JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 670 Manovelle Plastica

Foto

GN 670 Manovelle, plastica Colore della calottina: DOR - Arancio, RAL 2004, finitura mat
Original design
code: EKH.
Colore della calottina: DOR - Arancio, RAL 2004, finitura mat
GN 670 Manovelle, plastica Colore della calottina: DOR - Arancio, RAL 2004, finitura mat GN 670 Manovelle, plastica Colore della calottina: DBL - blu, RAL 5024, finitura mat GN 670 Manovelle, plastica Colore della calottina: DGB - Giallo, RAL 1021, finitura mat GN 670 Manovelle, plastica Colore della calottina: DGR - Grigio, RAL 7035, finitura mat GN 670 Manovelle, plastica Colore della calottina: DRT - rosso, RAL 3000, finitura mat GN 670 Manovelle, plastica Colore della calottina: DSG - grigio-nero, RAL 7021, finitura mat
Ergostyle

Famiglia di prodotti Ergostyle

Le parti standard Ergostyle combinano ergonomia e funzionalità con un aspetto gradevole. Numerosi premi di design ne confermano l'altissima qualità. I prodotti Ergostyle si riconoscono dai cinque puntini.

  • design funzionale ed ergonomico
  • massima qualità del design (numerosi premi di design)
Mostra tutti i prodotti Ergostyle
con-icona-IF-Award

Descrizione del prodotto

Informazioni

Il design delle manovelle GN 670 si basa sulla famiglia di prodotti Ergostyle®.

La boccola sporgente in acciaio garantisce una superficie del foro alesato e del quadro precisa. Può essere trattenuta con un perno o una vite di ritegno. Il collegamento tra la manovella e l'albero può essere realizzato con una sede per chiavette o con un nottolino.

Specifiche

Corpo
Plastica, poliammide (PA)

  • Rinforzo in fibra di vetro
  • Temperatura di esercizio 0 °C a +90 °C
  • Grigio-nero, finitura matt, simile a RAL 7021

Calottina
Plastica, poliammide (PA)

  • grigio-nero, RAL 7021, finitura matDSGDSG
  • Arancio, RAL 2004, finitura matDORDOR
  • Grigio, RAL 7035, finitura matDGRDGR
  • Giallo, RAL 1021, finitura matDGBDGB
  • blu, RAL 5024, finitura matDBLDBL
  • rosso, RAL 3000, finitura matDRTDRT

Boccola mozzo
Acciaio, brunito


Boccola filettata
per accogliere l'impugnatura girevole
Ottone


Impugnature girevoli
Plastica, poliammide (PA)

  • nero, finitura matt
  • Albero di comando in acciaio
    Zincato, passivato blu

RoHS

Accessorio

Rondelle svasate GN 184 (for Axial Fixing)

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 670 Manovelle, plastica disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
Lunghezza ld1 H7
Foro alesato
H9
Quadro
d2d3d4h1h2h3h4h5h6 ≈Ø
Impugnatura
100B 12V 122423,5303352,51017166522
125B 14V 142826,5354062141818,58024

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Lunghezza manovella l
Foro alesato d1
Quadro s
Colore della calottina
DBL
DGB
DGR
DOR
DRT
DSG

Forature trasversali GN 110 (ordine speciale)

GN 110 Zeichnung
Mostra / Nascondi colonne
d1 H7
H11
d1 H7
H11
d2 H11d3Lunghezza l
Versione standard
Lunghezza l
Volantini DIN 950 / GN 949
per Ø 250
672,5M 34,5-
893M 55,54,5
10113M 55,54,5
12134M 66,55,5
14154M 66,55,5
16175M 687
18195M 687
20215M 687
22236M 6109
24256M 6109
26276M 6109

Manopola e albero sono spesso collegati da un perno trasversale o da una vite senza testa.
Questo comporta un aumento dei costi di installazione, in quanto gli elementi di comando di solito sono privi di foro trasversale.
I componenti con fori trasversali a disegno GN 110 sono disponibili a prezzi molto competitivi e consentono di evitare inutili lavori di progettazione. La forma geometrica di alcune manopole, tuttavia, non si presta ad essere modificata secondo questo particolare standard.
Il foro per il perno d2 H11 si adatta ai perni elastici elicoidali.

Il foro trasversale GN 110 deve essere ordinato come articolo separato alla fase 1 del carrello, nelle note.
Come ordinare: Volantino DIN 950-GG-160-B14-A con foro trasversale GN 110-QE

Forature trasversali GN 110

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
15,99
più IVA 3,04 €
lordo 19,03 €
In magazzino
ELESA Code: 210241-C2
Descrizione: EKH.A12-C2
Peso: 0,200 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
84879090
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 56, in vigore dal 1° settembre 2024, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 670-100-B12-DSGGN 670-100-B12-DORGN 670-100-B12-DGRGN 670-100-B12-DGBGN 670-100-B12-DBLGN 670-100-B12-DRTGN 670-100-V12-DSGGN 670-100-V12-DORGN 670-100-V12-DGRGN 670-100-V12-DGBGN 670-100-V12-DBLGN 670-100-V12-DRTGN 670-125-B14-DSGGN 670-125-B14-DORGN 670-125-B14-DGRGN 670-125-B14-DGBGN 670-125-B14-DBLGN 670-125-B14-DRTGN 670-125-V14-DSGGN 670-125-V14-DORGN 670-125-V14-DGRGN 670-125-V14-DGBGN 670-125-V14-DBLGN 670-125-V14-DRT