Manovelle

Le manovelle trasmettono la rotazione manuale per l'azionamento e la regolazione.

Filtra prodotti
Materiale
Foro alesato (da - a) Foro alesato
Quadrato (da - a) Quadrato
Lunghezza (da - a) Lunghezza

GN 471 Manovelle, alluminio Bohrungskennzeichen: B - Foro alesato

GN 471

Manovelle, alluminio
GN 670 Manovelle, plastica Colore della calottina: DOR - Arancio, RAL 2004, finitura mat

GN 670

Manovelle, plastica
DIN 468 Manovelle, ghisa Bohrungskennzeichen: V - Con quadro<br />Tipo: F - Con impugnatura fissa

DIN 468

Manovelle, ghisa
DIN 469 Manovelle, ghisa Bohrungskennzeichen: V - Con quadro<br />Tipo: D - Con impugnatura girevole

DIN 469

Manovelle, ghisa
GN 269 Manovelle in acciaio INOX Bohrung: V - Con quadro

GN 269

Manovelle in acciaio INOX
GN 369.5 Manovelle in acciaio INOX Tipo: A - senza intaglio

GN 369.5

Manovelle in acciaio INOX