JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 700 Manopole regolabili con posizionamento continuo

Foto

GN 700 Manopole regolabili Tipo: S - Con scala standard 0...9, 100 graduazioni
Tipo: S - Con scala standard 0...9, 100 graduazioni
GN 700 Manopole regolabili Tipo: S - Con scala standard 0...9, 100 graduazioni GN 700 Manopole regolabili Tipo: A - Con freccia GN 700 Manopole regolabili Tipo: B - Neutra, senza freccia o scala graduata GN 700 Manopole regolabili Tipo: KS - Con scala personalizzata

Descrizione del prodotto

Informazioni

La manopola regolabile GN 700 consente la regolazione continua degli alberi in entrambe le direzioni. Il meccanismo anti-gioco, con un carico massimo di 15 Nm, garantisce il bloccaggio dell'albero in qualsiasi posizione.

Questo meccanismo impedisce qualsiasi movimento incontrollato dell'albero. L'azione di bloccaggio costituisce una caratteristica di sicurezza per evitare regolazioni indesiderate causate da gioco e vibrazioni.

La scala graduata e la freccia sulle manopole di regolazione sono marcate in modo indelebile e facilmente leggibile, poiché i numeri incisi "color alluminio" creano un contrasto con la superficie anodizzata nera.

Oltre alla scala standard (tipo S), la versione con manopola di regolazione può essere fornita con qualsiasi altra scala (tipo KS).

Per quanto riguarda il design, la numerazione, la posizione e la sequenza dei numeri della scala, consultare la disposizione delle ghiere graduate nella scheda "Come ordinare le graduazioni".

Specifiche

Base di fissaggio e boccola
Acciaio
Brunito


Meccanismo di bloccaggio
Acciaio
Temprato e rettificato


Ghiera graduata e manopola girevole
Alluminio
Nero anodizzato


Scala graduata / freccia

  • Sottoposta a incisione di precisione al laser
  • Centrata tra due fori di montaggio

RoHS

Su richiesta

Graduazioni speciali
vedere "Come ordinare le graduazioni"

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 700 Manopole regolabili disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

ACon freccia
BNeutra, senza freccia o scala graduata
SCon scala standard 0...9, 100 graduazioni
KSCon scala personalizzata
Mostra / Nascondi colonne
d1d2 H7
Foro alesato con sede per chiavetta K
d3d4 -0,2d5l1l2l3
66K 12K 1452555,544940

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Diametro esterno d1
Foro alesato d2
Tipo




Descrizione

Il meccanismo anti-gioco, che funziona secondo il principio della rotazione libera bidirezionale e anti-inversione, consente la trasmissione del movimento in entrambe le direzioni senza gioco. La manopola regolabile non è adatta per applicazioni su macchine o apparecchiature soggette a vibrazioni.

La boccola è collegata all'albero girevole tramite la chiavetta e la sede per chiavetta.

L'anello di posizionamento è statico e posizionato centralmente dalla boccola e dai due cilindri di fermo sul telaio o sul corpo di contenimento della macchina con tre viti.

La manopola girevole con il cilindro zigrinato è sostenuta dalla boccola.

La ghiera graduata è saldamente ancorata alla boccola e all'albero condotto per mezzo di due viti a testa svasata.

Se la manopola viene riposizionata, uno dei perni di sblocco, a seconda del senso di rotazione, spinge il cilindro di fermo contro la molla di compressione in una posizione di folle che sblocca la boccola e consente all'albero di ruotare liberamente.

Il secondo perno di sblocco sul lato opposto riduce il movimento del suo cilindro di fermo assicurando una presa salda e un movimento in avanti della boccola, mentre il primo cilindro di fermo rimane in una posizione di folle.

Quando la manopola viene rilasciata, la molla di compressione spinge nuovamente il cilindro di fermo nella posizione di presa, ricollegando così la boccola alla sezione statica.

La ghiera graduata è saldamente collegata alla boccola e qualsiasi regolazione dell'albero può essere controllata con precisione.

Questa manopola a regolazione continua non può tuttavia essere utilizzata nei casi in cui l'albero da regolare "avanzi" durante la regolazione. Il meccanismo anti-gioco di questa manopola non può essere utilizzato come cuscinetto per l'albero condotto.

Consigli per l'installazione

Il corretto funzionamento può essere garantito solo se l'albero della macchina è perfettamente perpendicolare alla superficie di contatto della parte statica.

"Come ordinare" - Graduazioni

MD164_SB-15361-1

Informazioni

La misura dei numeri e la lunghezza delle graduazioni dipendono dal numero di graduazioni, dalla quantità di numeri e dal diametro della ghiera graduata.
Le scale graduate sono incise di precisione al laser.

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
150,66
più IVA 28,63 €
lordo 179,29 €
Richiedi i tempi di consegna
Peso: 0,560 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
84879090