GN 215 Leve a scatto Acciaio

Leve a scatto GN 215: Acciaio

Descrizione del prodotto

Le leve a scatto GN 215 consentono di ruotare e bloccare gli alberi con un angolo predefinito. Per lo spostamento sollevare la leva vincendo la resistenza dei denti (manovra effettuata con una sola mano).
L'angolo di manovra può essere limitato per mezzo di due perni (disegno).

La boccola è collegata all'albero tramite una sede per chiavetta.

La flangia di posizionamento è avvitata alla macchina con due viti a testa cilindrica (M 5).

Attraverso il perno di centraggio, la leva garantisce il collegamento tra l'albero e la flangia di posizionamento.

La calotta protegge i denti da trucioli e simili. La calotta può essere inserita manualmente (i segmenti elastici si innestano in una scanalatura) e rimossa con un cacciavite.

Specifiche

Leva
Acciaio

  • Brunito
  • Sede per chiavetta
    • Tolleranza larghezza scanalatura P9
    • Foro alesato K 10: DIN 6885-1
    • Foro alesato K 12 ... K 16: DIN 6885-2

Calotta
Plastica

  • Nero
  • con disco di copertura in PVC grigio chiaro

Impugnatura a sfera DIN 319
Plastica, resina fenolica (PF)
Nero, finitura lucida


RoHS

Su richiesta

  • Denti, angolo limitato in base al disegno
Nascondi disegno tecnico
GN 215 Leve a scatto, acciaio disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

ASenza denti
BCon corona (30 denti)
Mostra / Nascondi colonne
d1d2 H7
Foro alesato con sede per chiavetta K
d3d4d5h1h2h3  max.
lunghezza dell'albero
kLunghezza l+0,5°
54K 10K 12325,244,5371316,53012222°
60K 14K 16325,250391518,53612519°

Selezione e configurazione articolo

Diametro esterno d1
Foro alesato d2
Tipo


Diametro esterno d1
Foro alesato d2
Tipo


Istruzioni tecniche e di montaggio

Il perno cuneiforme di serie garantisce un posizionamento senza gioco, facilitando la manovra di innesto e disinnesto.

Qualora non sia richiesto un posizionamento di grande precisione, è possibile utilizzare un perno di riferimento (ottenuto da una vite senza testa filettata). Le dentature possono essere realizzate in forma quadrata o con perni e fori adatti. Tali fori devono avere dimensioni sufficienti a garantire che il perno non trovi ostacoli nell'innesto (raggio di rotazione della leva).

Angolo minimo disponibile per le dentature speciali:

11° per la misura 54

9° per la misura 60

È possibile ottenere angoli più piccoli con dentature e perni adeguati.

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
75,84
più IVA 14,41 €
lordo 90,25 €
In magazzino
Peso: 0,460 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
84879059
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
GN 215-54-K10-AGN 215-54-K10-BGN 215-54-K12-AGN 215-54-K12-BGN 215-60-K14-AGN 215-60-K14-BGN 215-60-K16-AGN 215-60-K16-B