JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 706.2 Anelli di bloccaggio con intaglio Acciaio INOX

Foto

GN 706.2 Anelli di bloccaggio con intaglio, acciaio INOX
Acciaio-INOX

Famiglia di prodotti in acciaio INOX

Le parti standard in acciaio INOX antiruggine sono state progettate per essere utilizzate nel settore alimentare, nell'industria chimica, in ambienti aggressivi o all'aperto.

  • resistenti alla corrosione
  • adattamento preciso
  • rispettose dell'ambiente
Mostra tutti i prodotti in acciaio INOX

Descrizione del prodotto

Informazioni

Gli anelli di bloccaggio con intaglio GN 706.2 si montano in modo semplice e sicuro applicando un’elevata forza di serraggio per ridurre l'altezza dell'intaglio; in questo modo fungono ad esempio da arresti di fine corsa. La superficie dell'albero o dell'asse non viene danneggiata.

La filettatura d3 è progettata come foro passante per le misure d1 = da 16 a 36; come foro cieco a partire dalla misura d1 = 42.

Specifiche

Acciaio INOXNI

  • Sinterizzato AISI 316LHC
  • Vite a testa cilindrica DIN 912-A2

Acciaio INOXA4

  • AISI 316 tornito
  • A saldare
  • Vite a testa cilindrica DIN 912-A4

RoHS

Accessorio

Rondelle di smorzamento GN 7062.30

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 706.2 Anelli di bloccaggio con intaglio, acciaio INOX disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d1d2 H10
NI
d2 E8
A4
±0,2d3s
NI

A4
x ≈
sporgenza max. della
vite a testa cilindrica
16B 4B 5--9M 32,1-1,2
20B 6-B 6-9M 32,11,61,2
22B 8-B 8-9M 32,11,61
26B 10-B 10-11M 42,11,61,6
30B 12-B 12-11M 42,11,60,7
32B 14-B 14-11M 42,11,60,7
36B 15B 16B 15B 1613M 52,11,61,4
42B 18B 20B 18B 2015M 531,60,6
48B 22B 25B 22B 2515M 531,60
55B 28B 30B 28B 3015M 631,60,5
60B 32B 35B 32B 3515M 641,60,4
65B 40-B 40-15M 641,60,5

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Specifiche

Diametro esterno d1
Foro alesato d2 (NI)
Foro alesato d2 (A4)
Materiale


Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
4,87
più IVA 0,93 €
lordo 5,80 €
Richiedi i tempi di consegna
incluso supplemento per materiale: 0,05 €
Il supplemento per il materiale è già incluso nel prezzo.
Peso: 0,018 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73269096