JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 7062.10 Squadrette porta dispositivo per anelli di bloccaggio GN 7062.1 / GN 7072.1, acciaio INOX

Foto

GN 7062.10 Squadrette porta dispositivo, per anelli di bloccaggio GN 7062.1 / GN 7072.1, acciaio INOX
Acciaio-INOX

Famiglia di prodotti in acciaio INOX

Le parti standard in acciaio INOX antiruggine sono state progettate per essere utilizzate nel settore alimentare, nell'industria chimica, in ambienti aggressivi o all'aperto.

  • resistenti alla corrosione
  • adattamento preciso
  • rispettose dell'ambiente
Mostra tutti i prodotti in acciaio INOX

Descrizione del prodotto

Informazioni

Le squadrette porta dispositivo GN 7062.10 sono progettate per trattenere i sensori fissati con due controdadi.

I fori d2 corrispondono alle misure dei fori filettati di montaggio degli anelli di bloccaggio GN 7062.1 / GN 7072.1 e semplificano il posizionamento assiale o radiale dei sensori.

Specifiche

Acciaio INOX AISI 304
Finitura matt da sabbiatura


RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 7062.10 Squadrette porta dispositivo, per anelli di bloccaggio GN 7062.1 / GN 7072.1, acciaio INOX disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

LAngolato
Mostra / Nascondi colonne
m0d1 +0,1kd2l1l2l3l4l5l6ms
8B 8B 12--143,5139,51519--82
10B 8B 12B 18-184,514,510,51924,529,5-102
12B 8B 12B 18B 30234,51712,51924,529,535,5122,5
18B 8B 12B 18B 30305,518,512,524,524,529,535,5182,5

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
d1
k
Tipo

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
1,40
più IVA 0,27 €
lordo 1,67 €
In magazzino
Peso: 0,005 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").