JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 707.5 Anelli di bloccaggio scomponibili Plastica

Foto

GN 707.5 Anelli di bloccaggio scomponibili, plastica
ELESA original design
code: ANPS
Acciaio-INOX

Famiglia di prodotti in acciaio INOX

Le parti standard in acciaio INOX antiruggine sono state progettate per essere utilizzate nel settore alimentare, nell'industria chimica, in ambienti aggressivi o all'aperto.

  • resistenti alla corrosione
  • adattamento preciso
  • rispettose dell'ambiente
Mostra tutti i prodotti in acciaio INOX

Descrizione del prodotto

Informazioni

Gli anelli di bloccaggio scomponibili GN 707.5 possono essere montati radialmente, ad esempio come finecorsa su cavi, alberi e assi. Il bloccaggio si ottiene riducendo l'altezza della fessura, in modo che la superficie sia adeguatamente protetta dalla plastica.

In combinazione con viti e dadi in acciaio INOX, gli elementi in plastica, estremamente leggeri, sono particolarmente adatti all'uso in ambienti corrosivi.

Specifiche

Plastica
Tecnopolimero (poliammide PA)

  • Rinforzo in fibra di vetro
  • Resistente a temperature fino a 80 °C
  • grigio-nero, finitura matSGSG

Vite a testa cilindrica DIN 912
Acciaio INOX AISI 316L


Dado esagonale DIN 934
Acciaio INOX AISI 316L


RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 707.5 Anelli di bloccaggio scomponibili, plastica disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d1d2
tolleranza albero raccomandata h11
bd3x ≈Coppia di serraggio
max. consigliata in Nm
35B 12B 14B 1613M 412
40B 18B 20-14M 40,752
50B 22B 25B 3014M 52,43
65B 35B 40-14M 50,23

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Diametro esterno d1
Foro alesato d2
Colore
SG

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
3,29
più IVA 0,63 €
lordo 3,92 €
In magazzino
ELESA Code: 319901
Descrizione: ANPS-12
Peso: 0,017 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
39263000