JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 7080 Dischi di ritegno Acciaio INOX, con perno filettato, Hygienic Design

Foto

GN 7080 Dischi di ritegno, acciaio INOX, con perno filettato, Hygienic Design Materiale (anello di tenuta): E - EPDM
Materiale (anello di tenuta): E - EPDM
GN 7080 Dischi di ritegno, acciaio INOX, con perno filettato, Hygienic Design Materiale (anello di tenuta): E - EPDM GN 7080 Dischi di ritegno, acciaio INOX, con perno filettato, Hygienic Design Materiale (anello di tenuta): F - FKM GN 7080 Dischi di ritegno, acciaio INOX, con perno filettato, Hygienic Design Materiale (anello di tenuta): H - H-NBR
Acciaio-INOX

Famiglia di prodotti in acciaio INOX

Le parti standard in acciaio INOX antiruggine sono state progettate per essere utilizzate nel settore alimentare, nell'industria chimica, in ambienti aggressivi o all'aperto.

  • resistenti alla corrosione
  • adattamento preciso
  • rispettose dell'ambiente
Mostra tutti i prodotti in acciaio INOX
Hygienic-Design

Famiglia di prodotti Hygienic Design

Le parti standard della famiglia "Hygienic Design" sono contrassegnate dall'icona HD. Combinano un'elevata qualità superficiale, l'assenza di spazi morti, superfici esterne senza cavità e aree di avvitamento sigillate. Un concetto di tenuta basato su calcoli FEM garantisce una pressione di contatto affidabile dopo l'installazione.

  • adatte all'uso in aree sensibili dal punto di vista igienico
  • pulizia rapida e semplice
  • senza spazi morti grazie alle guarnizioni funzionali
  • certificate secondo le linee guida EHEDG
Mostra tutti i prodotti Hygienic Design
FDA

A norma FDA

Descrizione del prodotto

Informazioni

I dischi di ritegno GN 7080 vengono usati come controparti dei magneti di ritegno quando utilizzati in combinazione con materiali non magnetici o quando è necessario aumentare la forza di ritegno per la presenza di un materiale sottile.

Sono destinati all'uso in ambienti igienici. La superficie di avvitatura sigillata consente il montaggio senza spazi morti; la geometria ermetica, in combinazione con la finitura di alta qualità,
impedisce l'accumulo di sporco e facilita la pulizia.

Grazie ai materiali usati, i dischi di ritegno possono essere utilizzati anche in ambienti particolarmente aggressivi.

Specifiche

Disco
Acciaio INOX AISI 318LN
finitura matte (Ra < 0,8 µm)MT


Anello di tenuta

  • H-NBRH
    Temperatura di esercizio -25 °C a +150 °C
  • EPDME
    Temperatura di esercizio -40 °C a +120 °C
  • FKMF
    Temperatura di esercizio -5 °C a +200 °C
  • Blu
  • Durezza 85±5 Shore A
  • Conforme FDA

RoHS

Accessorio

Anelli di tenuta GN 7600
Dadi GN 1580

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 7080 Dischi di ritegno, acciaio INOX, con perno filettato, Hygienic Design disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

ASuperficie di posizionamento piatta
Mostra / Nascondi colonne
d1d2d3d4hLunghezza ls
28M 4262410524
42M 5403811538

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Diametro d1
Filettatura d2
Tipo

Finitura
Materiale (anello di tenuta)



Istruzioni di montaggio

a3374464-dedb-461a-ba1a-047add2b606e

Combinando i magneti di ritegno con i dischi di ritegno si ottiene una forza di ritegno normale.
Sulla superficie di ritegno è possibile utilizzare allo stesso modo i magneti di ritegno con polo nord o polo sud.

fee72e71-c93e-4c45-a06b-28ece8d36e15

Combinando due magneti di ritegno con polarità opposta si ottiene una forza di ritegno maggiore.

b1eabc75-0848-4827-a17d-611b6b045adf

La combinazione di due magneti di ritegno con la stessa polarità crea una forza repulsiva.

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
8,87
più IVA 1,69 €
lordo 10,56 €
In magazzino
Peso: 0,041 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
85051110
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 56, in vigore dal 1° settembre 2024, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 7080-28-M4-A-MT-HGN 7080-28-M4-A-MT-EGN 7080-28-M4-A-MT-FGN 7080-42-M5-A-MT-HGN 7080-42-M5-A-MT-EGN 7080-42-M5-A-MT-F