JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 70i Profilati di copertura e di protezione degli spigoli Plastica, per profilati di alluminio (sistema modulare i)

Foto

GN 70i Profilati di copertura e di protezione degli spigoli, plastica, per profilati di alluminio (sistema modulare i) Colore: KS - nero
Colore: KS - nero
GN 70i Profilati di copertura e di protezione degli spigoli, plastica, per profilati di alluminio (sistema modulare i) Colore: KS - nero GN 70i Profilati di copertura e di protezione degli spigoli, plastica, per profilati di alluminio (sistema modulare i) Colore: KN - naturale
sistema-modulare-i

sistema modulare i (compatibile con Item)

Descrizione del prodotto

Informazioni

I profilati di copertura e di protezione degli spigoli GN 70i sono inseriti nella scanalatura dei profilati di alluminio.

Quando sono utilizzati come profilati di copertura vengono installati con il lato chiuso rivolto verso l'esterno. In questo modo proteggono la scanalatura da polvere e sporco, coprono i cavi e i tubi nella scanalatura e conferiscono un aspetto gradevole.

Quando sono utilizzati come profilati di protezione degli spigoli vengono installati con il lato aperto rivolto verso l'esterno. Questo consente di fissare direttamente nella scanalatura elementi come lastre di vetro o PMMA.

I profilati di copertura e protezione degli spigoli sono forniti confezionati. La tabella indica le quantità di ciascuna confezione.

Specifiche

Plastica (polipropilene PP)

  • neroKSKS
  • naturaleKNKN

RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 70i Profilati di copertura e di protezione degli spigoli, plastica, per profilati di alluminio (sistema modulare i) disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
nLunghezza l
in metri
Confezione
Unità
b ≈h ≈s
Intervallo di bloccaggio
t
6241092 - 3.58
8241310,54 - 610,5

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Larghezza scanalatura n
Colore
KN
KS
Length l
Bundle (Pieces)

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
7,22
più IVA 1,37 €
lordo 8,59 €
In magazzino
Peso: 0,140 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
39169050
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 56, in vigore dal 1° settembre 2024, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

Anche questo potrebbe interessarti...

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:00 alle 17:30 al numero:

Richiedi contatto telefonico
Si è verificato un errore.
Richiesta di contatto confermata. Ci metteremo in contatto.