JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 711.2 Righe graduate Alluminio, con fori di montaggio

Foto

GN 711.2 Righe graduate, alluminio, con fori di montaggio Tipo: W - Numeri disposti orizzontalmente (sequenze di numeri L, M, R)
Sequenza dei numeri: L
Tipo: W - Numeri disposti orizzontalmente (sequenze di numeri L, M, R)
Sequenza dei numeri: L
GN 711.2 Righe graduate, alluminio, con fori di montaggio Tipo: W - Numeri disposti orizzontalmente (sequenze di numeri L, M, R)
Sequenza dei numeri: L GN 711.2 Righe graduate, alluminio, con fori di montaggio GN 711.2 Righe graduate, alluminio, con fori di montaggio Tipo: S - Numeri disposti verticalmente (sequenze di numeri U, M, O)
Sequenza dei numeri: M

Descrizione del prodotto

Informazioni

La posizione dei morsetti di collegamento per attuatori lineari può essere facilmente letta dalle righe graduate GN 711.2. Lo sfondo nero crea un forte contrasto con i numeri e le scale di colore naturale e consente di evitare i riflessi.

L'orientamento del dimensionamento dei fori di fissaggio dipende dalla sequenza dei numeri ed è indicato nel disegno.

Specifiche

AlluminioAL

  • Colore naturale, anodizzato
  • Stampa nera
  • Numeri e scala incisi chimicamente (color alluminio)

Stampa resistente agli acidi, alle soluzioni alcaline deboli e anche ai solventi per contatto di breve durata


RoHS

Su richiesta

Versione autoadesiva

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 711.2 Righe graduate, alluminio, con fori di montaggio disegno

Opzioni articolo / Tabella

N° identificativo

1Con fori di montaggio Ø 3,3

Tipo

WNumeri disposti orizzontalmente (sequenze di numeri L, M, R)
SNumeri disposti verticalmente (sequenze di numeri U, M, O)
Mostra / Nascondi colonne
Lunghezza l
(Scala graduata)
Numero
di fori alesati
Sequenza numeri M
a1 ±0,1

a2

a3

a4

a5

a6

a7
5024------
10029------
15024------
2003999-----
30039149-----
40049139269----
50049169339----
750*84124254374394504634
1000*89169339499519679839
Mostra / Nascondi colonne
Lunghezza l
(Scala graduata)
Numero
di fori alesati
Sequenza numeri L / R / U / O
a1 ±0,1

a2 ±0,1

a3 ±0,1

a4 ±0,1

a5 ±0,1

a6 ±0,1

a7 ±0,1
5024------
10029------
15024------
2003999-----
30039149-----
40049139269----
50049169339----
750*84129249369389509629
1000*89169329499519679839
*Queste lunghezze sono costituite da due parti.

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Materiale

Lunghezza l (scala graduata)
Tipo


Sequenza dei numeri
N° identificativo

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
9,10
più IVA 1,73 €
lordo 10,83 €
In magazzino
Peso: 0,010 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
83100000