1 | Grado di protezione IP 54 |
2 | Grado di protezione IP 67 |
E | Senza trasmissione dati wireless |
l6 In metri (lunghezza cavo) | l1 | l2 | l3 | l4 | l5 | h1 | h2 | h3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 2 | 2.5 | 72 | 12 | 28 | 21 | 7 | 37 | 20,5 | 16,5 |
Alimentazione |
Batteria al litio 1/2 AA 3,6 V |
||||||||||
Autonomia |
3 anni |
||||||||||
Display |
Display LCD con 7 cifre, |
||||||||||
Scala di lettura |
-199999; 999999 |
||||||||||
Numero cifre decimali |
programmabile |
||||||||||
Unità di misura |
mm, pollici o gradi |
||||||||||
Velocità di lettura max. |
1 - 5 m/s programmabili (la velocità di lettura influisce sulla durata della batteria) |
||||||||||
Risoluzione |
0,01 mm / 0,001 in / 0,01° |
||||||||||
Precisione |
± 0,03 mm |
||||||||||
Ripetibilità |
0,0002 x L mm (L = valore misurato in mm) |
||||||||||
Autodiagnostica |
Controllo batteria, controllo sensore, controllo presenza banda magnetica |
||||||||||
Protezione contro l'inversione di tensione |
Sì |
||||||||||
Intervallo di temperatura |
0 °C- 50 °C |
||||||||||
Ambiente operativo |
Uso interno |
||||||||||
Umidità relativa |
Max. 95% a 25 °C (senza condensa) |
Uno dei vantaggi offerti dall'uso di un dispositivo di posizionamento elettronico risiede nell'ampia gamma di opzioni di visualizzazione del sistema magnetico di misura.
La batteria al litio ha una durata superiore a 3 anni. Un simbolo sul display indica quando è necessario sostituire la batteria. La batteria può essere facilmente sostituita rimuovendo la calotta posteriore. Se la batteria viene sostituita entro 5 secondi, l'alimentazione tampone evita la perdita dei parametri configurati. |
|
|
|||||||||||||||||||
|
Mostra / Nascondi colonne
|
|
|
||||||||||
|
Per garantire una misurazione accurata, la distanza tra il sensore e la banda magnetica non deve essere superiore a 1 mm. Il sensore può essere montato con viti M3. |
|||||||||||
|
Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0