b ±0,2 | Lunghezza l in metri | s | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 1,66 |
Per garantire una misurazione accurata, la distanza tra il sensore e la banda magnetica non deve essere superiore a 1 mm. Il sensore può essere montato con viti M3. |
|||||||||||
|
Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0