JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 719 Manopole di manovra bombate Plastica

Foto

GN 719 Manopole di manovra bombate, plastica
Original design
code: I.222

Descrizione del prodotto

Informazioni

Le manopole di manovra bombate GN 719 vengono molto spesso utilizzate al posto delle impugnature fisse a sfera DIN 319 su leve di comando, leve di manovra, ecc. Le manopole per queste applicazioni vengono spesso scelte per motivi ergonomici.

Specifiche

Plastica
Duroplasto (fenolico PF)

  • Resistente a temperature fino a 110 °C
  • nero, finitura lucida

RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 719 Manopole di manovra bombate, plastica disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d1d2d3ht1
min.
t2 ±0,5
15M 6-1225163,5
20M 8-1431203,5
26M 8M 101742205
33M 10M 122054408
38M 12-23684511
41M 14M 1625875514

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Diametro impugnatura d1
Filettatura d2

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
1,38
più IVA 0,26 €
lordo 1,64 €
In magazzino
ELESA Code: 20901
Descrizione: I.222/25-M6
Peso: 0,005 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").