JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 719.1 Manopole di manovra bombate Tipo a pressione

Foto

GN 719.1 Manopole di manovra bombate, tipo a pressione, plastica
Original design
code: I.222 N

Descrizione del prodotto

Informazioni

Le manopole di manovra bombate GN 719.1 vengono molto spesso utilizzate al posto delle impugnature fisse a sfera DIN 319 su leve di comando, leve di manovra, ecc. Sono apprezzate per la loro forma e per la loro ergonomia.

Queste manopole non richiedono alberi filettati.

Sono sufficienti alcuni colpetti con un martello morbido per guidare l'impugnatura in posizione; l'estremità dell'albero deve essere leggermente arrotondata o smussata (30°).

La boccola in poliammide viene incorporata durante il processo di produzione e non deve essere inserita prima del montaggio.

Specifiche

Plastica
Duroplasto (fenolico PF)

  • Resistente a temperature fino a 110 °C
  • nero, finitura lucida

Boccola in poliammide
Incorporata


RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 719.1 Manopole di manovra bombate, tipo a pressione, plastica disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d1d2
Foro alesato
d3ht
15B 6122517
20B 8143121
26B 10174230
33B 10205437
33B 12205440
38B 14236850
41B 16258758

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Diametro impugnatura d1
Diametro foro alesato d2

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
1,90
più IVA 0,36 €
lordo 2,26 €
In magazzino
ELESA Code: 20911
Descrizione: I.222/25-N6
Peso: 0,005 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").