JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 723.3 Flange di riferimento per manopole di regolazione GN 723.4

Foto

GN 723.3 Flange di riferimento per GN 723.4 Tipo: A - Con anello di frizione
Tipo: A - Con anello di frizione
GN 723.3 Flange di riferimento per GN 723.4 Tipo: A - Con anello di frizione GN 723.3 Flange di riferimento per GN 723.4 Tipo: B - Senza anello di frizione

Descrizione del prodotto

Informazioni

Le flange di riferimento GN 723.3 vengono utilizzate insieme alle manopole di regolazione GN 723.4 con i seguenti vantaggi:

  • hanno una tacca di riferimento da allineare alla scala graduata della manopola di regolazione,

  • offrono un ulteriore supporto per l'albero di comando,

  • la versione con anello di frizione impedisce movimenti imprevisti della manopola di regolazione a causa delle vibrazioni.

Specifiche

Alluminio
Anodizzato, nero


Freccia di riferimento
bianco, incisa di precisione al laser


Anello di bloccaggio
Gomma


Anello di frizione
Poliammide


RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 723.3 Flange di riferimento per GN 723.4 disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

ACon anello di frizione
BSenza anello di frizione
Mostra / Nascondi colonne
d0
Ø manopola di regolazione
GN 723.4
d1d2 H8d3 -0,1d4Kl1l2
2733,5B 6-23,33,41311,24
3441B 6B 829,33,41814,25
4250B 8B 1037,34,52416,25

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Diametro esterno d1
Foro alesato d2
Tipo


Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
8,66
più IVA 1,65 €
lordo 10,31 €
In magazzino
incluso supplemento per materiale: 0,16 €
Il supplemento per il materiale è già incluso nel prezzo.
Peso: 0,015 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
84879090