Manopole di regolazione

Le manopole di regolazione e le impugnature girevoli convertono il posizionamento manuale in movimenti di avanzamento e regolazione.

Filtra prodotti
Materiale
Diametro esterno (da - a) Diametro esterno
Foro alesato (da - a) Foro alesato

GN 526 Manopole di regolazione, plastica, bussole acciaio Color cover: DGR - Grigio, RAL 7035, finitura mat

GN 526

Manopole di regolazione, plastica, bussole acciaio
GN 526.1 Ghiere graduate per GN 526, alluminio Tipo: A - Con freccia

GN 526.1

Ghiere graduate per GN 526, alluminio
GN 626 Manopole di regolazione, plastica Tipo: S - con scala 0...9, 20 graduazioni

GN 626

Manopole di regolazione, plastica
GN 726 Manopole di regolazione, alluminio, colore nero anodizzato Tipo: M - Calotta con indicatore<br />N° identificativo: 1 - Con vite senza testa

GN 726

Manopole di regolazione, alluminio, colore nero anodizzato
GN 726.1 Manopole di regolazione, alluminio, colore nero anodizzato Tipo: A - Con freccia<br />N° identificativo: 1 - Con vite senza testa

GN 726.1

Manopole di regolazione, alluminio, colore nero anodizzato
GN 726.2 Manopole di regolazione, alluminio, con ghiera graduata Tipo: S - Con scala 0...9, 20 graduazioni<br />N° identificativo: 2 - Con collare

GN 726.2

Manopole di regolazione, alluminio, con ghiera graduata
GN 436.1 Manopole di regolazione, acciaio INOX Tipo: S - Con scala standard 0-9, 20 graduazioni

GN 436.1

Manopole di regolazione, acciaio INOX
GN 624 Manopole di regolazione, plastica, boccola in acciaio, Softline Colore della calottina: DBL - blu, RAL 5024, finitura mat

GN 624

Manopole di regolazione, plastica, boccola in acciaio, Softline
GN 624.5 Manopole di regolazione, plastica, boccola in acciaio INOX, Softline Colore della calottina: DSG - grigio-nero, RAL 7021, finitura mat

GN 624.5

Manopole di regolazione, plastica, boccola in acciaio INOX, Softline
GN 727 Manopole di regolazione con albero regolabile, corpo / albero di comando acciaio, manopola alluminio Tipo: A - Foro di montaggio parallelo all'asse dell'albero<br />Codifica: SL - Con scala 0,1....0,9, 50 graduazioni crescenti in senso antiorario

GN 727

Manopole di regolazione con albero regolabile, corpo / albero di comando acciaio, manopola alluminio