JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 731 Maniglie da incasso Plastica, montaggio a scatto

Foto

GN 731 Maniglie da incasso, montaggio a scatto, plastica Colore: SG - grigio-nero, RAL 7021, finitura matt
Original design
code: EPR-PF/ EPR-PF-IP
Colore: SG - grigio-nero, RAL 7021, finitura matt
GN 731 Maniglie da incasso, montaggio a scatto, plastica Colore: SG - grigio-nero, RAL 7021, finitura matt GN 731 Maniglie da incasso, montaggio a scatto, plastica Colore: WS - bianco, RAL 9002, finitura matt
Ergostyle

Famiglia di prodotti Ergostyle

Le parti standard Ergostyle combinano ergonomia e funzionalità con un aspetto gradevole. Numerosi premi di design ne confermano l'altissima qualità. I prodotti Ergostyle si riconoscono dai cinque puntini.

  • design funzionale ed ergonomico
  • massima qualità del design (numerosi premi di design)
Mostra tutti i prodotti Ergostyle
con-icona-IF-Award

Descrizione del prodotto

Informazioni

Il design delle maniglie da incasso GN 731 si basa sulla famiglia di prodotti Ergostyle® .

Le maniglie da incasso con guarnizione (n° identificativo 2) impediscono l’ingresso di sporco o liquidi nel corpo di contenimento.

Il montaggio non richiede viti di fissaggio.

I valori relativi alla capacità di carico F1 e F2 si riferiscono a pareti di spessore s = 1,5 mm.

Specifiche

Maniglia
Plastica, poliammide (PA)

  • Rinforzo in fibra di vetro
  • Temperatura di esercizio 0 °C a +80 °C
  • grigio-nero, RAL 7021, finitura mattSGSG
  • bianco, RAL 9002, finitura mattWSWS

Guarnizione del corpo di contenimento per n° identificativo 2
Schiuma di PU (poliuretano)


Grado di protezione IP 65


RoHS

Su richiesta

  • Plastica (SV), autoestinguente

Maniglia
Plastica, poliammide (PA)

  • Rinforzo in fibra di vetro
  • Temperatura di esercizio 0 °C a +80 °C
  • grigio-nero, RAL 7021, finitura mattSGSG
  • bianco, RAL 9002, finitura mattWSWS

Guarnizione del corpo di contenimento per n° identificativo 2
Schiuma di PU (poliuretano)


Grado di protezione IP 65

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 731 Maniglie da incasso, montaggio a scatto, plastica disegno

Opzioni articolo / Tabella

N° identificativo

1Senza guarnizione di tenuta
2Con guarnizione di tenuta
Mostra / Nascondi colonne
b1b2b3h1h2l1l2l3F1
in N
F2
in N
90*76795028191717,51800500
11091967342242021,51300400
12094103955828,52426,51000250
* disponibile solo con il n° identificativo 1

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Larghezza maniglia da incasso b1
Colore
SG
WS
N° identificativo


Indicazioni sul montaggio

7ecb5422-5c21-4615-9698-595e16a84b08

  1. Forare il corpo di contenimento della maniglia secondo le dimensioni della dima riportate nella tabella.
  2. Eliminare le bave di foratura prima di inserire la maniglia.
  3. Inserire la parte superiore della maniglia nel corpo di contenimento.
  4. Premere sulla parte inferiore fino al completo inserimento della maniglia.

10147602-255b-4c7e-a524-3204ab0601d9
Mostra / Nascondi colonne

Spessore parete s
per b1 = 90
+0,2

±0,1
per b1 = 110
±0,2

±0,1
per b1 = 120
+0,2

±0,1
0.7 ... 0.88534,910049,7107,570,5
> 0.8 ... 1.28535,110050107,570,8
> 1.2 ... 1.58536,110050,4107,571,2
> 1.5 ... 28536,110050,7107,571,5
> 2 ... 2.28536,110050,7107,571,5

Mostra / Nascondi colonne
Identification no. 2
Wall thickness s
for b1 = 110
±0,2

±0,1
for b1 = 120
+0,2

±0,1
> 0,8 ... 1,2100,250,5107,571,3
> 1,2 ... 1,510051,4107,571,8

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
3,05
più IVA 0,58 €
lordo 3,63 €
In magazzino
ELESA Code: 261051-C1
Descrizione: EPR.90-PF-C1
Peso: 0,021 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
39263000
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 56, in vigore dal 1° settembre 2024, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 731-90-SG-1GN 731-90-WS-1GN 731-110-SG-1GN 731-110-SG-2GN 731-110-WS-1GN 731-120-SG-1GN 731-120-SG-2GN 731-120-WS-1