JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 731.1 Maniglie da incasso Plastica, montaggio a scatto

Foto

GN 731.1 Maniglie da incasso, montaggio a scatto, plastica Colore: SG - grigio-nero, RAL 7021, finitura matt
Original design
code: PR-PF
Colore: SG - grigio-nero, RAL 7021, finitura matt
GN 731.1 Maniglie da incasso, montaggio a scatto, plastica Colore: SG - grigio-nero, RAL 7021, finitura matt GN 731.1 Maniglie da incasso, montaggio a scatto, plastica Colore: GR - grigio, RAL 7035, finitura matt GN 731.1 Maniglie da incasso, montaggio a scatto, plastica Colore: OR - arancione, RAL 2004, finitura matt GN 731.1 Maniglie da incasso, montaggio a scatto, plastica Colore: WS - bianco, RAL 9002, finitura matt

Descrizione del prodotto

Informazioni

Il montaggio delle maniglie da incasso GN 731.1 non richiede viti di fissaggio.

I valori relativi alla capacità di carico F1 e F2 si riferiscono a pareti di spessore s = 1,5 mm.

Specifiche

Plastica, poliammide (PA)

  • Rinforzo in fibra di vetro
  • Temperatura di esercizio 0 °C a +80 °C
  • Colore
    • grigio-nero, RAL 7021, finitura mattSGSG
    • arancione, RAL 2004, finitura mattOROR
    • grigio, RAL 7035, finitura mattGRGR
    • bianco, RAL 9002, finitura mattWSWS

RoHS

Su richiesta

  • Plastica (SV), autoestinguente

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 731.1 Maniglie da incasso, montaggio a scatto, plastica disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
b1b2b3h1h2l1l2l3F1
in N
F2
in N
9276833725191717,41800500
1371221283725191717,41800500

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Larghezza maniglia b1
Colore
GR
OR
SG
WS

Indicazioni sul montaggio

Disegno di montaggio GN 731.1

  1. Forare il corpo di contenimento della maniglia secondo le dimensioni della dima riportate nella tabella.
  2. Eliminare le bave di foratura prima di inserire la maniglia.
  3. Inserire la parte superiore della maniglia nel corpo di contenimento.
  4. Premere sulla parte inferiore fino al completo inserimento della maniglia.

Zeichnung Montagehinweis GN 731
Mostra / Nascondi colonne

Spessore parete s
per b1 = 92
+0,2

±0,1
per b1 = 137
+0,2

±0,1
0.7 ... 0.887,530,513230,5
> 0.8 ... 1.287,530,713230,7
> 1.2 ... 1.587,531,713231,7
> 1.5 ... 287,531,713231,7
> 2 ... 2.287,531,713231,7

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
2,80
più IVA 0,53 €
lordo 3,33 €
In magazzino
ELESA Code: 51955-C1
Descrizione: PR.92-PF-C1
Peso: 0,020 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
39263000
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 56, in vigore dal 1° settembre 2024, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 731.1-92-SGGN 731.1-92-ORGN 731.1-92-GRGN 731.1-92-WSGN 731.1-137-SGGN 731.1-137-ORGN 731.1-137-GRGN 731.1-137-WS