JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 7330 Maniglie da incasso Lega di zinco pressofusa, montaggio con viti

Foto

GN 7330 Maniglie da incasso, lega di zinco pressofusa, montaggio con viti Tipo: A - Montaggio dal lato dell'operatore (per n° identificativo 2 con quattro viti di tenuta a testa svasata)
N° identificativo: 1 - Senza guarnizione di tenuta
Finitura: SW - Nero, RAL 9005, finitura strutturata
Tipo: A - Montaggio dal lato dell'operatore (per n° identificativo 2 con quattro viti di tenuta a testa svasata)
N° identificativo: 1 - Senza guarnizione di tenuta
Finitura: SW - Nero, RAL 9005, finitura strutturata
GN 7330 Maniglie da incasso, lega di zinco pressofusa, montaggio con viti Tipo: A - Montaggio dal lato dell'operatore (per n° identificativo 2 con quattro viti di tenuta a testa svasata)
N° identificativo: 1 - Senza guarnizione di tenuta
Finitura: SW - Nero, RAL 9005, finitura strutturata GN 7330 Maniglie da incasso, lega di zinco pressofusa, montaggio con viti Tipo: A - Montaggio dal lato dell'operatore (per n° identificativo 2 con quattro viti di tenuta a testa svasata)
N° identificativo: 1 - Senza guarnizione di tenuta
Finitura: SR - Argento, RAL 9006, finitura strutturata GN 7330 Maniglie da incasso, lega di zinco pressofusa, montaggio con viti Tipo: A - Montaggio dal lato dell'operatore (per n° identificativo 2 con quattro viti di tenuta a testa svasata)
N° identificativo: 2 - Con guarnizione di tenuta
Finitura: SR - Argento, RAL 9006, finitura strutturata GN 7330 Maniglie da incasso, lega di zinco pressofusa, montaggio con viti Tipo: A - Montaggio dal lato dell'operatore (per n° identificativo 2 con quattro viti di tenuta a testa svasata)
N° identificativo: 2 - Con guarnizione di tenuta
Finitura: SW - Nero, RAL 9005, finitura strutturata GN 7330 Maniglie da incasso, lega di zinco pressofusa, montaggio con viti Tipo: C - Montaggio dal lato posteriore
N° identificativo: 1 - Senza guarnizione di tenuta
Finitura: SR - Argento, RAL 9006, finitura strutturata GN 7330 Maniglie da incasso, lega di zinco pressofusa, montaggio con viti Tipo: C - Montaggio dal lato posteriore
N° identificativo: 1 - Senza guarnizione di tenuta
Finitura: SW - Nero, RAL 9005, finitura strutturata

Descrizione del prodotto

Informazioni

Le maniglie da incasso GN 7330 possono essere installate in modo semplice e rapido dal lato anteriore con viti a testa svasata o dal lato posteriore con viti senza testa.

Le maniglie da incasso con guarnizione (n° identificativo 2) impediscono l’ingresso di sporco o liquidi nel corpo di contenimento. Il tipo A viene fornito con quattro viti di tenuta a testa svasata aggiuntive, con testa rivestita in poliammide per creare una tenuta ermetica.

Specifiche

Maniglia
Lega di zinco pressofusa
Rivestimento con polveri

  • Nero, RAL 9005, finitura strutturataSWSW
  • Argento, RAL 9006, finitura strutturataSRSR

Guarnizione del corpo di contenimento
per identificativo 2
Gomma NBR

  • nero
  • incollata

Viti di tenuta a testa svasata
DIN 7991-M5x16
per tipo A, identificativo 2
Acciaio INOX
Testa rivestita in poliammide


Grub screws for type C
Acciaio INOX
Applicate durante lo stampaggio


Grado di protezione IP 66


RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 7330 Maniglie da incasso, lega di zinco pressofusa, montaggio con viti disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

AMontaggio dal lato dell'operatore (per n° identificativo 2 con quattro viti di tenuta a testa svasata)
CMontaggio dal lato posteriore

N° identificativo

1Senza guarnizione di tenuta
2Con guarnizione di tenuta
Mostra / Nascondi colonne
l1h1h2l2l3l4l5l6 +1l7 +1m1m2
127804372253,522,5608810053
155804399253,522,56011512853

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Lunghezza l1
Tipo


N° identificativo


Finitura
SR
SW

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
6,71
più IVA 1,27 €
lordo 7,98 €
In magazzino
incluso supplemento per materiale: 0,49 €
Il supplemento per il materiale è già incluso nel prezzo.
Peso: 0,233 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
79070000
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 56, in vigore dal 1° settembre 2024, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 7330-127-A-1-SWGN 7330-127-A-1-SRGN 7330-127-C-1-SWGN 7330-127-C-1-SRGN 7330-127-A-2-SWGN 7330-127-A-2-SRGN 7330-127-C-2-SWGN 7330-127-C-2-SRGN 7330-155-A-1-SWGN 7330-155-A-1-SRGN 7330-155-C-1-SWGN 7330-155-C-1-SRGN 7330-155-A-2-SWGN 7330-155-A-2-SRGN 7330-155-C-2-SWGN 7330-155-C-2-SR