JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 7332 Maniglie da incasso Acciaio INOX, montaggio con viti

Foto

GN 7332 Maniglie da incasso in acciaio INOX, montaggio con viti Tipo: A - Montaggio dal lato dell'operatore (per n° identificativo 2 con quattro viti di tenuta a testa svasata)
N° identificativo: 1 - Senza guarnizione di tenuta
Finitura: GS - finitura matt da sabbiatura
Tipo: A - Montaggio dal lato dell'operatore (per n° identificativo 2 con quattro viti di tenuta a testa svasata)
N° identificativo: 1 - Senza guarnizione di tenuta
Finitura: GS - finitura matt da sabbiatura
GN 7332 Maniglie da incasso in acciaio INOX, montaggio con viti Tipo: A - Montaggio dal lato dell'operatore (per n° identificativo 2 con quattro viti di tenuta a testa svasata)
N° identificativo: 1 - Senza guarnizione di tenuta
Finitura: GS - finitura matt da sabbiatura GN 7332 Maniglie da incasso in acciaio INOX, montaggio con viti Tipo: A - Montaggio dal lato dell'operatore (per n° identificativo 2 con quattro viti di tenuta a testa svasata)
N° identificativo: 1 - Senza guarnizione di tenuta
Finitura: EP - Elettrolucidato GN 7332 Maniglie da incasso in acciaio INOX, montaggio con viti Tipo: A - Montaggio dal lato dell'operatore (per n° identificativo 2 con quattro viti di tenuta a testa svasata)
N° identificativo: 2 - Con guarnizione di tenuta, nero
Finitura: EP - Elettrolucidato GN 7332 Maniglie da incasso in acciaio INOX, montaggio con viti Tipo: A - Montaggio dal lato dell'operatore (per n° identificativo 2 con quattro viti di tenuta a testa svasata)
N° identificativo: 2 - Con guarnizione di tenuta, nero
Finitura: GS - finitura matt da sabbiatura GN 7332 Maniglie da incasso in acciaio INOX, montaggio con viti Tipo: C - Montaggio dal lato posteriore
N° identificativo: 1 - Senza guarnizione di tenuta
Finitura: EP - Elettrolucidato GN 7332 Maniglie da incasso in acciaio INOX, montaggio con viti Tipo: C - Montaggio dal lato posteriore
N° identificativo: 1 - Senza guarnizione di tenuta
Finitura: GS - finitura matt da sabbiatura
Acciaio-INOX

Famiglia di prodotti in acciaio INOX

Le parti standard in acciaio INOX antiruggine sono state progettate per essere utilizzate nel settore alimentare, nell'industria chimica, in ambienti aggressivi o all'aperto.

  • resistenti alla corrosione
  • adattamento preciso
  • rispettose dell'ambiente
Mostra tutti i prodotti in acciaio INOX
FDA

A norma FDA

Descrizione del prodotto

Informazioni

Le maniglie da incasso GN 7332 possono essere installate in modo semplice e rapido dal lato anteriore con viti a testa svasata o dal lato posteriore con viti senza testa.

Le maniglie da incasso con guarnizione del corpo di contenimento (n° identificativo 2 e 3) impediscono la penetrazione di sporco o liquidi all'interno del corpo di contenimento. La versione a norma FDA consente anche l'uso in aree in cui si producono prodotti alimentari o farmaceutici.

Il tipo A viene fornito con quattro viti di tenuta a testa svasata aggiuntive, con testa rivestita in poliammide per creare una tenuta ermetica.

Specifiche

Maniglia
Werkstoff} AISI 304

  • finitura matt da sabbiaturaGS
  • ElettrolucidatoEP

Guarnizione corpo di contenimento
Gomma, incollata

  • NBR, negro per n° identificativo 2
  • Silicone, blu per n° identificativo 3
    a norma FDA

Viti di tenuta a testa svasat
DIN 7991-M5x16
per tipo A, n° identificativo 2
Acciaio INOX
Polyamide coating on head


Viti senza testa per tipo C
Acciaio INOX AISI 304
Saldate


Grado di protezione IP 66


RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 7332 Maniglie da incasso in acciaio INOX, montaggio con viti disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

AMontaggio dal lato dell'operatore (per n° identificativo 2 con quattro viti di tenuta a testa svasata)
CMontaggio dal lato posteriore

N° identificativo

1Senza guarnizione di tenuta
2Con guarnizione di tenuta, nero
3Con guarnizione di tenuta, blu (solo tipo C)
Mostra / Nascondi colonne
l1h1h2l2l3l4l5l6 +1l7 +1m1m2
1558042109203,519,26011512853

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Lunghezza l1
Tipo


N° identificativo



Finitura

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
12,69
più IVA 2,41 €
lordo 15,10 €
In magazzino
Peso: 0,092 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73269098
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 56, in vigore dal 1° settembre 2024, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 7332-155-A-1-GSGN 7332-155-A-1-EPGN 7332-155-C-1-GSGN 7332-155-C-1-EPGN 7332-155-A-2-GSGN 7332-155-A-2-EPGN 7332-155-C-2-GSGN 7332-155-C-2-EPGN 7332-155-C-3-GSGN 7332-155-C-3-EP