JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 740 Tappi filettati Guarnizione sovrastante, plastica, colore rosso / con simbolo grafico "scarico" secondo norme DIN

Foto

GN 740 Tappi filettati con simbolo grafico "scarico" secondo norme DIN, guarnizione sovrastante, plastica, colore rosso
ELESA Original design
code: TSD.

Descrizione del prodotto

Informazioni

I tappi filettati GN 740 vengono generalmente forniti come tappi di scarico nel colore rosso.

Specifiche

Plastica
Tecnopolimero (poliammide PA)

  • Rinforzo in fibra di vetro
  • Resistente a temperature fino a 100 °C
  • Colore rosso

Guarnizione di tenuta
Gomma NBR (Perbunan®)


RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 740 Tappi filettati con simbolo grafico "scarico" secondo norme DIN, guarnizione sovrastante, plastica, colore rosso disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d1d1d2e1l1l2s1
G 1/8M 10 x 1,5M 12 x 1,5-1521,591619
G 1/4M 14 x 1,5--1521,591619
G 3/8M 16 x 1,5--172591622
G 1/2M 18 x 1,5M 20 x 1,5-20,529,5111826
G 3/4M 22 x 1,5M 25 x 1,5M 26 x 1,52536,5122032
G 1M 35 x 1,5--3144132238
G 1 1/4M 40 x 1,5--3852,5142446
G 1 1/2---4663152655

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Filettatura in pollici d1
Filettatura fine d1

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
0,98
più IVA 0,19 €
lordo 1,17 €
In magazzino
ELESA Code: 59972
Descrizione: TSD.1/8 ROSSO
Peso: 0,004 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
39235090
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 56, in vigore dal 1° settembre 2024, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

Anche questo potrebbe interessarti...

selezionato di recente

Mostra tutte le parti standard