GN 747 Tappi filettati Guarnizione sovrastante, plastica, con simbolo grafico "carico" secondo norme DIN

Tappi filettati GN 747: Guarnizione sovrastante, plastica, con simbolo grafico "carico" secondo norme DIN
ELESA Original design
code: TCD.
Tipo: A - Senza astina di livello
N° identificativo: 1 - Senza foro di sfiato

Fai clic sull'immagine di una variante per visualizzarla nell'area di visualizzazione principale del prodotto o utilizza i tasti scheda per navigare tra le varianti del prodotto

Descrizione del prodotto

L'astina di livello dei tappi filettati GN 747 ha due superfici piatte sulle quali è possibile applicare facilmente le marcature MAX-MIN per il livello dell'olio (vedere GN 109).

Specifiche

Plastica (Poliammide PA)

  • Rinforzo in fibra di vetro
  • Resistente a temperature fino a 100 °C
  • Nero, finitura matt

Guarnizione di tenuta
Gomma NBR (Perbunan®)


Astina di livello
Acciaio, fosfatato


RoHS

Su richiesta

Marcature di livello del fluido / lunghezze speciali
vedere GN 109

Nascondi disegno tecnico
GN 747 Tappi filettati con simbolo grafico "carico" secondo norme DIN, guarnizione sovrastante, plastica disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

ASenza astina di livello
BCon astina di livello

N° identificativo

1Senza foro di sfiato
2Con foro di sfiato
Mostra / Nascondi colonne
d1d2
Foro di
sfiato
d3e1l1l2l3s1
G 1/8*M 10 x 1,5*M 12 x 1,5*-21521,591612019
G 1/4*M 14 x 1,5*--21521,591612019
G 3/8M 16 x 1,5--2172591612022
G 1/2M 18 x 1,5M 20 x 1,5-220,529,5111819526
G 3/4M 22 x 1,5M 25 x 1,5M 26 x 1,522536,5122019532
G 1M 35 x 1,5--23144132219538
G 1 1/4M 40 x 1,5--23852,5142419546
G 1 1/2---24663152619555
Queste misure non sono disponibili nel tipo B-2.

Selezione e configurazione articolo

Filettatura in pollici d1
Filettatura fine d1
Tipo


N° identificativo


Filettatura in pollici d1
Filettatura fine d1
Tipo


N° identificativo


GN 109 Marcature di livello del fluido / lunghezze speciali (ordine speciale)

b4580dad-460f-43c8-b017-528941e46ae5

Per gli articoli con astina di livello sopra indicati sono disponibili marcature di livello e lunghezze speciali GN 109. L'astina di livello viene accorciata alla lunghezza di l1 e le tacche di marcatura vengono fresate a l2 o l3 per renderle facilmente visibili. La lunghezza massima l1 è indicata nella norma appropriata. Le lunghezze da l1 a l3 indicate si riferiscono alla superficie di contatto senza guarnizione, tenendo conto di una tolleranza di ±1 mm. Per le applicazioni critiche e a seconda della norma è necessario prendere in considerazione una guarnizione con uno spessore fino a 2 mm.
Su richiesta è possibile applicare più di 2 tacche fornendo maggiori dettagli sulla posizione
(l4 ... lx). Inoltre, testi come MAX / MIN possono essere incisi al laser in aggiunta o al posto delle tacche, inviando il modello
desiderato.

Le marcature di livello / lunghezze speciali GN 109 devono essere ordinate come articolo separato alla fase 1 del carrello, sotto la nota.

001b4f57-0a09-4164-be71-720ef8c82d3c

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
0,96
più IVA 0,18 €
lordo 1,14 €
In magazzino
ELESA Code: 58591
Descrizione: TCD.1/8 NERO
Peso: 0,004 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
39235090