JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 7403 Filtri sfiato Retina di acciaio INOX

Foto

GN 7403 Filtri sfiato

Descrizione del prodotto

Informazioni

I filtri di sfiato GN 7403 vengono utilizzati nella costruzione di alloggiamenti e apparecchiature. Se inseriti nella parete dell'alloggiamento, garantiscono l'equilibrio di pressione tra l'ambiente interno ed esterno,

impedendo alle particelle di sporco e di polvere trasportate dal fluido (solitamente gas) di uscire, a seconda delle dimensioni delle maglie. Questo protegge l'interno dei dispositivi sensibili e i componenti delle macchine da sporco e inquinamento, e anche l'ambiente esterno dalla fuoriuscita di polvere.

Il diametro esterno dell'alloggiamento con l'esagono incassato corrisponde ai fori di montaggio dei bulloni dei connettori filettati per tubi DIN 3852.

L'anello di tenuta è integrato in una rientranza radiale e piatta che ne impedisce la perdita e lo schiacciamento durante il serraggio.

Istruzioni di montaggio:
Per il montaggio su pareti di spessore inferiore a 4 mm, utilizzare una ghiera di ritegno GN 7430.

Specifiche

Corpo
AlluminioAL


Filtro
Retina di acciaio INOX
AISI 304


Contorno filtro
Plastica (poliammide PA)

  • Rinforzo in fibra di vetro
  • Resistente a temperature fino a 100 °C

Guarnizione di tenuta / O-ring
Gomma NBR (Perbunan®)


RoHS

Accessorio

Ghiere di ritegno GN 7430

Su richiesta

Corpo in ottone
Altre dimensioni delle maglie
Altro materiale per il filtro

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 7403 Filtri sfiato disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d1
Filettatura
FilettaturaDimensione delle maglie in µmd2d3l1l2s
G 1/2M 20 x 1,510050026108,57,523
G 3/4M 26 x 1,510050032149830
G 1M 33 x 1,51005004020118,536

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Specifiche

Materiale

Filettatura d1
Filettatura d1
Dimensione delle maglie

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
4,76
più IVA 0,90 €
lordo 5,66 €
In magazzino
incluso supplemento per materiale: 0,08 €
Il supplemento per il materiale è già incluso nel prezzo.
Peso: 0,011 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
84149000