JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 7404 Membrane traspiranti a due vie Oleorepellente (oleofobico) / idrorepellente (idrofobico)

Foto

GN 7404 Membrane traspiranti a due vie

Descrizione del prodotto

Informazioni

Le membrane traspiranti a due vie GN 7404 vengono utilizzate per la costruzione di alloggiamenti e apparecchiature. Se installate nella parete del corpo di contenimento, possono essere utilizzate per equilibrare la pressione tra l'ambiente interno e l'area circostante,

impedendo l'ingresso di sporco, polvere, olio o acqua presenti nel fluido gassoso. Si evitano così la penetrazione di sporco e umidità all'interno del corpo di contenimento e la fuoriuscita di gocce di olio nell'area circostante.

A scopo di protezione, evitare di immergere le membrane completamente nell'olio o nell'acqua e non superare la pressione differenziale/il volume di permeabilità dell’aria. Si consiglia l’installazione in posizione laterale/verticale protetta.

Il diametro esterno del corpo di contenimento con l'esagono incassato è progettato per piastre filettate per raccordi per tubi DIN 3852.

La guarnizione è inserita in una rientranza sul lato piano che ne impedisce la perdita o lo schiacciamento durante il serraggio.

Istruzioni di montaggio:
Per il montaggio su pareti di spessore inferiore a 4 mm, utilizzare le ghiere di ritegno GN 7430.

Specifiche

Corpo
AlluminioAL


Membrana
Nylon non tessuto /
Umettazione con copolimero acrilico


Contorno membrana
Plastica (poliammide PA)

  • Rinforzo in fibra di vetro
  • Resistente a temperature fino a 100 °C

Filtro di protezione
Acciaio INOX AISI 304


Guarnizione di tenuta / O-ring
Gomma NBR (Perbunan®)


RoHS

Accessorio

Ghiere di ritegno GN 7430

Su richiesta

Corpo in ottone
Disponibili con pori di altre misure

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 7404 Membrane traspiranti a due vie disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d1d2d3l1l2sDimensioni
pori membrana
in µm
Pressione differenziale Δ 1  bar 
Volume di permeabilità dell'aria
in l/min
G 1/2M 20 x 1,526108,57,5231.211
G 3/4M 26 x 1,5321498301.221
G 1M 33 x 1,54020118,5361.234

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Specifiche

Materiale

Filettatura d1
Filettatura d1
Dimensioni dei pori della membrana

Struttura della membrana - Materiali

Le membrane utilizzano un tipo di nylon non tessuto come substrato con struttura completamente casuale. I minuscoli pori della membrana sono creati saturando completamente le fibre con un copolimero acrilico che lascia liberi gli spazi vuoti nel materiale.

Il materiale e i parametri del processo determinano la dimensione dei pori durante la produzione, che può essere compresa tra 0,2 e 10 μm. Per determinare la qualità della membrana è possibile utilizzare la porometria. Si tratta di una procedura di valutazione che accerta, tra le altre cose, la distribuzione delle dimensioni dei pori della membrana e la permeabilità all'aria. Qui è mostrata un'immagine al microscopio della sezione trasversale di una membrana.

Foto - Sezione membrana

Per confronto: La larghezza minima della maglia di un filtro fabbricato con metodi economicamente accettabili è di 50 μm.

Membrana, immagini al microscopio,
ingrandimento di 2000 volte

Funzionalità - Condizioni di servizio - Posizione di installazione

Grazie ai materiali e alla struttura superficiale, le membrane sono repellenti all'olio e all'acqua. Questo consente di evitare che le gocce d'acqua e d'olio coprano completamente la superficie della membrana. Queste proprietà vengono enfatizzate installando la membrana in posizione verticale.

Se, in circostanze eccezionali, la membrana viene coperta, piccoli quantitativi di olio o acqua possono essere spinti attraverso la membrana per effetto del differenziale di pressione. Una volta risolta la situazione, l'olio e l'acqua coleranno via e la membrana tornerà a essere perfettamente funzionante.

Parametri tecnici

Il volume massimo di permeabilità dell'aria, il differenziale di pressione massimo e la pressione nominale/di scoppio massima sono tutti elementi importanti quando si utilizzano le membrane. Esiste una correlazione lineare tra il volume di permeabilità dell'aria che può essere raggiunto e il differenziale di pressione che non dovrebbe superare 1 bar.

Volume di permeabilità dell'aria in funzione del differenziale di pressione

Differenziale di pressione, pressione di scoppio

Disegno volume passaggio aria Disegno 2 GN 7404

Resistenze

Termica -

Il contorno della membrana non deve essere utilizzato a temperature superiori a 100 °C. La membrana stessa può resistere a temperature fino a 150 °C.

Chimica -

Le membrane sono resistenti a numerose sostanze chimiche frequentemente utilizzate nell'ingegneria meccanica e automobilistica, come ad esempio oli, combustibili, solventi organici e alcol. In caso di incertezza eseguire un test di tollerabilità.

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
6,51
più IVA 1,24 €
lordo 7,75 €
Richiedi i tempi di consegna
incluso supplemento per materiale: 0,08 €
Il supplemento per il materiale è già incluso nel prezzo.
Peso: 0,010 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
84149000