JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 753.1 Ruote guida Plastica, con cuscinetto a sfere

Foto

GN 753.1 Ruote guida, plastica, con cuscinetto a sfere Tipo: KV - Convesso
N° identificativo: 1 - Con foro alesato
Tipo: KV - Convesso
N° identificativo: 1 - Con foro alesato
GN 753.1 Ruote guida, plastica, con cuscinetto a sfere Tipo: KV - Convesso
N° identificativo: 1 - Con foro alesato GN 753.1 Ruote guida, plastica, con cuscinetto a sfere Tipo: KV - Convesso
N° identificativo: 2 - Perno con filettatura esterna GN 753.1 Ruote guida, plastica, con cuscinetto a sfere Tipo: KV - Convesso
N° identificativo: 3 - Perno con filettatura interna GN 753.1 Ruote guida, plastica, con cuscinetto a sfere Tipo: ZL - Cilindrico
N° identificativo: 1 - Con foro alesato GN 753.1 Ruote guida, plastica, con cuscinetto a sfere Tipo: ZL - Cilindrico
N° identificativo: 2 - Perno con filettatura esterna GN 753.1 Ruote guida, plastica, con cuscinetto a sfere Tipo: ZL - Cilindrico
N° identificativo: 3 - Perno con filettatura interna

Descrizione del prodotto

Informazioni

Le ruote guida GN 753.1 possono essere utilizzate per guidare, supportare o trasportare carichi di piccole-medie dimensioni. Possono essere utilizzate anche per creare sistemi di guida laterale lineare personalizzati.

La capacità di carico radiale indicata in tabella deve essere intesa come valore indicativo al quale le ruote guida raggiungono prestazioni di scorrimento di almeno 200.000 m. Le condizioni per ottenere queste prestazioni di scorrimento sono una velocità di 0,4 m/s, una superficie pulita, asciutta, uniforme, liscia e dura e una temperatura di esercizio compresa tra 15 °C e 30 °C. In generale, le ruote guida non devono essere utilizzate sotto carico assiale.

Specifiche

Anello esterno
Plastica, poliacetale (POM)
Temperatura di esercizio: da -20 °C a 100 °C


Cuscinetto a sfere

  • Acciaio, 100Cr6, temprato
  • Coperto (dischi di copertura 2Z)

Prigioniero
Acciaio, zincato


RoHS

Accessorio

Accessori di montaggio GN 753.2 (per rulli guida)

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 753.1 Ruote guida, plastica, con cuscinetto a sfere disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

ZLCilindrico
KVConvesso

N° identificativo

1Con foro alesato
2Perno con filettatura esterna
3Perno con filettatura interna
Mostra / Nascondi colonne
d1 -0,2d2 -0,02
N° id. 1
d3
N° id. 2
d4
N° id. 3
b1 -0,2b2d5d6l1l2l3rA/Ft
min.
Capacità di carico
radiale dinamica
in N
22B 5M 5M 4758,5917,5955T107400
25B 6M 5M 48610,51017,5965T158600
30B 8M 6M 510712121,59975T2510800
35B 10M 8M 610814141,5121290T30121000
42B 10M 8M 612917141,51212105T30121200
50B 10M 8M 6141119141,51212125T30121500

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Diametro d1
Foro alesato d2 (N° identificativo 1)
Filettatura d3 (N° identificativo 2)
Filettatura d4 (N° identificativo 3)
Tipo


N° identificativo



Esempi di applicazione

MD753.1{St:_}AN-45121-0

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
3,85
più IVA 0,73 €
lordo 4,58 €
In magazzino
Peso: 0,006 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
83022000