Elementi di scorrimento a sfera, ruote guida

Gli elementi di scorrimento a sfera vengono utilizzati per la costruzione e il trasporto di macchine e impianti. Una grande sfera di carico è montata in un corpo di contenimento su numerose piccole sfere di supporto. La forma del corpo di contenimento consente alla sfera di scorrere in qualsiasi

direzione. Le ruote guida sono destinate allo spostamento o alla conduzione di componenti di macchine e dispositivi.

Filtra prodotti
Version
Material housing
Material load ball
Bearing type

GN 509.5 Elementi di scorrimento a sfera, corpo di contenimento in acciaio/acciaio INOX, con perno filettato Materiale corpo di contenimento: S - Acciaio<br />Materiale sfera di carico: BL - Acciaio<br />Tipo: A - Cilindrico

NUOVI GN 509.5

Elementi di scorrimento a sfera, corpo di contenimento in acciaio/acciaio INOX, con perno filettato
GN 753 Ruote guida, plastica Tipo: KF - A cuneo<br />N° identificativo: 2 - Perno con filettatura esterna

GN 753

Ruote guida, plastica
GN 753.1 Ruote guida, plastica, con cuscinetto a sfere Tipo: KV - Convesso<br />N° identificativo: 1 - Con foro alesato

NUOVI GN 753.1

Ruote guida, plastica, con cuscinetto a sfere
GN 753.2 Accessori di montaggio, per rulli guida GN 753.1 / GN 753, acciaio INOX Tipo: U - Rondella

NUOVI GN 753.2

Accessori di montaggio, per rulli guida GN 753.1 / GN 753, acciaio INOX