JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 802 Viti di bloccaggio con spintore girevole in acciaio

Foto

GN 802 Viti di bloccaggio con spintore girevole in acciaio

Descrizione del prodotto

Informazioni

L'anello di ritegno nello spintore crea un collegamento semplice tra la vite e lo spintore.

I due dadi esagonali sono inclusi nella dotazione.

Specifiche

Vite DIN 6332
Acciaio

  • Spintore temprato (tipo SK)
  • Brunito

Spintore DIN 6311
Acciaio
Temprato


Dadi esagonali ISO 4032 / DIN 934
Acciaio
Zincato, passivato blu


RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 802 Viti di bloccaggio con spintore girevole in acciaio disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d1Lunghezza ld2ehm
M 5*37---14-104,7
M 6324252-122,275,2
M 83848638316396,8
M 1044546484203,6118,4
M 12556585105254,51310,8
Bullone di serraggio M5: l'estremità del bullone e lo spintore non sono temprati e non sono rimovibili.

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Diametro filettatura d1
Lunghezza l

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
2,74
più IVA 0,52 €
lordo 3,26 €
In magazzino
Peso: 0,015 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").