JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 804 Viti di bloccaggio con spintore a molla regolabile

Foto

GN 804 Viti di bloccaggio con spintore a molla regolabile

Descrizione del prodotto

Informazioni

Per superare il punto morto e/o compensare le tolleranze del pezzo, quando si utilizzano gli attrezzi di serraggio manuali è possibile ricorrere a uno spintore elastico come GN 708.1.

Le viti di bloccaggio GN 804 dotate di rondelle elastiche Belleville non solo aiutano a superare le tolleranze del pezzo, ma consentono anche di preimpostare la forza di serraggio necessaria.

Questa regolazione può essere effettuata con il dado esagonale (A/F). La corsa del dado di regolazione è la distanza che consente di precaricare le rondelle elastiche Belleville, come indicato nel grafico precedente, per ottenere la forza di serraggio richiesta.

Lo spintore è mobile.

I due dadi esagonali sono inclusi nella dotazione.

Specifiche

Vite
Acciaio

  • Classe 5.8
  • Zincato, passivato blu

Dadi esagonali
Acciaio
Zincato, passivato blu


Spintore
Acciaio
Nitrurato, brunito


RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 804 Viti di bloccaggio con spintore a molla regolabile disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d1Lunghezza±1d2d3hmA/F
M 545131113414
M 650161315416
M 870181517518
M 1085241820624
M 12106282124727

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Diametro filettatura d1
Lunghezza l

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
8,01
più IVA 1,52 €
lordo 9,53 €
In magazzino
Peso: 0,020 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").